제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

400, 800nm, 50.8mm Dia., Ultrafast Dual Band Mirror

×
재고 번호 #24-323 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 964,300
수량 1-5
KRW 964,300
수량 6+
KRW 848,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror
Typical Applications:
Beam transport of 1st and 2nd harmonic of Ti:Sapphire lasers

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.80 +0/-0.1
Thickness (mm):
9.53 ±0.10
Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
>88
Back Surface:
Commercial Polish

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45
Coating:
IBS (385-415, 770-830nm)
Design Wavelength DWL (nm):
400, 800
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (JGS1)
Surface Quality:
10-5
Coating Specification:
Rs>99.9% @385-415nm
Rp>99.8% @395-415nm
Rs>99.9% @770-830nm
Rp>99.9% @770-820nm
Wavelength Range (nm):
385 - 415, 770 - 830
Surface Flatness (P-V):
λ/6
Coating Type:
S1: Dielectric
S2: Stress-compensating
GDD Specification:
<35fs2 @ 385 - 415nm (s-pol)
<50fs2 @ 395 - 415nm (p-pol)
<20fs2 @ 770 - 830nm (s-pol)
<40fs2 @ 770 - 810nm (p-pol)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 반사율이 높고 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 낮아 극초단 빔 조향에 적합
  • IBS 코팅으로 산란 및 흡수 손실 최소화
  • Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저의 1차 고조파와 2차 고조파 모두에서 GDD가 0에 근접

해당 제품은 높은 반사율을 유지하고 Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저의 1차 고조파와 2차 고조파 모두에서 GDD가 0에 근접합니다. IBS 코팅 기술이 적용되어 있어 기존의 코팅 어플리케이션 프로세스를 사용하는 경우보다 산란 및 흡수 손실이 감소합니다. 빔 조향 어플리케이션에 자주 사용되는 제품으로 기존 레이저 미러를 사용하는 경우와 달리 극초단 펄스의 지속 시간이 유지됩니다. SHG(Second-Harmonic Generation) 현미경, 분광 어플리케이션, FROG(Frequency Resolved Optical Gating)에 적합합니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요