제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

40mm Dia. High Performance Glass Linear Polarizer

×
재고 번호 #66-182 10개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 340,518
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 340,518 개당
수량 6+ KRW 271,817 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
40.00
Thickness (mm):
2.00 ±0.2
Parallelism (arcmin):
<4
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Construction:
Dichroic Polarizing Film between Glass

Optical Properties

Coating:
AR: Ravg <0.5% @ 400 - 700nm
Extinction Ratio:
10,000:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film between B270
Transmission (%):
25 (for random polarization)
Transmission Tolerance (%):
±2
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Surface Flatness (P-V):
<1λ (typical)
Polarization Axis Mark (°):
±2

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-25 to +65

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 10,000:1의 높은 소광비
  • 편광축에는 참조 마크 표시
  • AR 코팅 처리로 반사 손실 최소화

High Performance Glass Linear Polarizers는 높은 소광비(extinction ratio) 제공하고 다양한 크기로 공급됩니다. 단일 폴라라이저는 400 – 700nm 대역에서 무작위로 편광된 입사광의 약 25%를 투과시킵니다. 글래스 기판은 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 반사로 인한 빛의 손실을 최소화합니다. 이 폴라라이저는 각종 산업 및 실험 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.