제품이 장바구니에 추가됨

400µm Low-OH Silica Core, 0.22 NA, High Power SMA Patch Cable, 2m

High Power Multimode Fiber Optic Patchcords

High Power Multimode Fiber Optic Patchcords

×
재고 번호 #72-227 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 297,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 297,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
HP SMA Patchcord

Physical & Mechanical Properties

Cladding Diameter (μm):
440 ±9
Minimum Bend Radius (mm):
22/74 (Short Term/Long Term)
Length (m):
2.00
Core Diameter (μm):
400 ±8
Jacket Material:
Stainless Steel
Jacket Diameter (mm):
6.35
Buffer Diameter:
480 ±4

Optical Properties

Numerical Aperture NA:
0.22 0.02
Wavelength Range (nm):
380 - 2200

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
SMA

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-65 to +300

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • OH 함량이 낮은 실리카 코어, 개구수(NA) 값은 0.22
  • SMA 커넥터 및 표준 길이의 2m 제품
  • 파장 대역: 380 - 2200nm

해당 제품은 에폭시, 커넥터 소재, 코팅 등 광섬유 단면 주변에서 에너지를 흡수하는 소재를 에어갭 페룰(air-gap-ferrule)로 대체하여 고출력 빛 투과가 가능하도록 설계되었습니다. 길이는 2m이고, NA는 0.22이며, SMA 커넥터가 특징입니다. 제공되는 코어 직경 옵션은 200μm, 400μm, 600μm, 800μm입니다. 또한, 입력 빔이 광섬유 코어 내에 완전히 수용되고 광섬유의 NA를 충족하는 자유 공간 광섬유 어플리케이션에도 적합합니다. 해당 제품은 380 - 2200nm의 광대역 파장 대역에서 레이저 광원과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 빔 전달, 현미경, 광섬유 광학 감지, 통신 등의 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 해당 제품은 저출력 광섬유 패치 코드, 결합 슬리브, 고정 attenuator와 함께 사용해서는 안 됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요