제품이 장바구니에 추가됨

400nm CWL, 11.8mm Dia. Bandpass Filter

×
재고 번호 #28-404 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 30,100
수량 1+
KRW 30,100
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Typical Applications:
Clinical Chemistry

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
11.80
Thickness (mm):
6.10
Dimensional Tolerance (mm):
±0.2

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
≥3.0
Center Wavelength CWL (nm):
400.00
Center Wavelength CWL Tolerance (nm):
±2
Full Width-Half Max FWHM (nm):
10.00
Minimum Transmission (%):
25
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
200 - 1200

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 좁은 영역의 파장대에서 선택적으로 투과시킬 때 적합
  • 극히 제한적 수량, 공급이 지속되는 한 구입 가능
  • 더 많은 거래를 원하실 경우, 재고 대방출: Optics 참고

Bandpass interference filter는 광범위하게 생명 공학, 생명 의학 및 분석 화학 용도에서 선택적으로 좁은 영역의 파장대만 투과시키고 다른 모든 영역은 차단시키는 데 사용됩니다. 실험 등급의 Bandpass Interference Filter는 다양한bandpass 범위에서 사용 가능하며 지름 11.8mm에서 24.15mm까지 마운트되지 않은 옵션을 제공합니다.

참고: 실험 등급의 광학 제품에 관한 사양은 명시된 내용보다 10% 정도 변동이 있을 수 있습니다. 또한, 제공된 것 외에 추가적인 자료는 없습니다,

제품자료

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요