제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

405nm, 12.5mm Diameter, OD 4.0 Notch Filter

TECHSPEC OD 4.0 Notch Filters

×
재고 번호 #67-107 1개 보유 Additional Bandwidths
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 442,076
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 442,076 개당
수량 6-25 KRW 348,037 개당
수량 26-49 KRW 324,141 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Notch Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Clear Aperture CA (mm):
10.6
Thickness (mm):
5.00 ±0.1
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Substrate Thickness (mm):
3.5 ±0.5

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
≥4.0
Center Wavelength CWL (nm):
405.00
Design Wavelength DWL (nm):
405
Full Width-Half Max FWHM (nm):
20.20
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
90
Transmission Wavelength (nm):
325 - 540
Reflection at CWL (%):
99
Transmitted Wavefront, RMS:
<1λ

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
5.0

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

TECHSPEC® OD 4.0 Notch Filters는 Rugate Notch Filters에 대한 저렴한 대체품입니다. TECHSPEC® OD 4.0 Notch Filters는 중심파장에서 ±2.5%의 좁은 차단 범위를 특징으로 하면서, 레이저 파장에서 99%이상의 반사를 제공합니다. 이 필터 제품은 hard coating 처리가 되어 시간, 온도 변화나 습도에 따라 쉽게 손상되지 않는 성능을 보장합니다. 각각의 필터는 취급이 용이하고, 구분 및 방향 확인이 쉽도록 표시가 새겨진 black anodized ring에 장착됩니다.

제품자료

This graph is an example of a standard notch filter transmission curve. For specific wavelength data, please refer to the curve PDF attached to each respective part.
This graph is an example of a standard notch filter transmission curve. For specific wavelength data, please refer to the curve PDF attached to each respective part.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.