제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

40mm, 60mm Radius, Metric Goniometer

TECHSPEC® Goniometers

TECHSPEC® Goniometers 30mm, 40mm Radius, English Goniometer 40mm, 60mm Radius, English Goniometer 70mm, 180mm Radius, English Goniometer +1
×
재고 번호 #66-529 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 725,000
수량 1-2
KRW 725,000
수량 3+
KRW 632,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Resolution (arcmin):
5

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Goniometer
Stage Size (mm):
40 x 40
Travel (°):
±10
Construction:
Brass Stage
Leadscrew Pitch (mm):
0.5
Load Capacity (kg):
3
Stage Size (inches):
1.57 x 1.57
Weight (kg):
0.3

Optical Properties

Radius R (mm):
60

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Lead Screw

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(1) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

Bottom adapter plates, sold separately, are required to mount 30mm and 40mm stages to standard breadboards.
  • Metric과 English Hole Patterns 이용 가능
  • Two-Axis Rotation을 위한 Stackable
  • TECHSPEC® Stages와 기계적 호환

Goniometer는 마운팅면 중앙 위 부분 조정점에 있는 물체의 정밀한 각도 조절이 가능합니다. 이 제품은 어느 광학 구성품에서도 tip과 tilit 조절을 제공하며 beam steering 어플리케이션에서 laser와 mirror를 정확하게 배열할 때 사용하기도 합니다. 새로운 TECHSPEC® Goniometer는 다양한 용도를 수용하도록 다른 plate size로 이용할 수 있습니다. 각 사이즈는 몇몇 이동 반지름은 쉽게 2개 축의 형태로 쌓아올릴 수 있습니다. 두 개의 축에 있는 일반점에 대한 움직임을 제공하려면 동일한 스테이지의 사이즈에서 더 큰 반지름을 갖는 goniometer 위에 더 작은 반지름을 갖는 goniometer를 마운트합니다.

각각의 goniometer는 high-resolution 측정과 이동의 반복을 위해 veriner scale이 있는 dovetail 디자인으로 정말힌 움직임을 제공합니다. Locking thumbscrew로 각 스테이지를 안전하게 제자리에 고정할 수 있습니다. 30mm와 40mm goniometer는 내구성이 강한 black painted brass 구조이며 70mm는 black anodized aluminum입니다. Bottom adapter plates는 별도 판매이며, 30mm와 40mm 스테이지를 standard breadboard에 마운트할 때 필요합니다. 단 70mm와 125mm 스테이지는 바로 마운트가 가능합니다.

제품자료

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요