제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

40mm, Center Drive, Standard Top, Metric Stage

40mm, 0.5" Travel, Lead Screw Drive Stage (Center Drive)

×
재고 #66-408 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 514,800
수량 1-2
KRW 514,800
수량 3+
KRW 449,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Crossed Roller Bearing
Drive Orientation:
Center Drive
Stage Size (mm):
40 x 40
Travel (mm):
13
Center Hole:
M6 x 1
Construction:
Aluminium Stage
Leadscrew Pitch (mm):
0.5
Load Capacity (kg):
4
Stage Size (inches):
1.57 x 1.57
Pitch (arcsec):
30
Yaw (arcsec):
25

Performance

Straight Line Accuracy (μm):
2

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Lead Screw

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(1) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품명

Z bracket is sold separately for Z-axis setup. Bottom adapter plate, sold separately, is required to mount to a standard breadboard.

제품군의 상세 설명

  • 30 x 30mm - 125 x 125mm 범위의 네 가지 크기
  • English 및 Metric 홀 패턴 이용 가능
  • Micrometer 및 Lead Screw Drive 옵션
  • X-Y 및 X-Y-Z 구성을 간단하게 구축

TECHSPEC® Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Standard-Top Model)는 고급 crossed roller bearing guide system으로서 높은 수준의 정밀도, 강성, 적재력을 특징으로 합니다. 이 고급 가이드 시스템은 스테이지로 하여금 2μm의 직선 정확도로 정밀하게 포지셔닝하도록 합니다. TECHSPEC Crossed-Roller Bearing Single Axis Translation Stages (Standard Top Model)는 다른 크기의 스테이지는 물론 TECHSPEC® Manual Translation Stages와도 결합이 가능하도록 설계되어 강화된 유연성을 제공하고 다양한 구성을 위한 다축 설계가 가능합니다. 이 translation stage의 standard-top model은 English ¼-20 TPI 홀 패턴을 비롯해 M6 센터 마운팅 홀이 있는 Metric 홀 패턴으로 제공됩니다.

모든 translation stage는 클래스 100 (ISO 5) 클린룸과 호환이 가능하며 중앙 또는 측면 구동 구성과 함께 micrometer 또는 lead screw 드라이브를 이용할 수 있습니다. Leadscrew drive는 0.5mm pitch를, Metric micrometer는 0.01mm division에 0.5mm pitch를 그리고 English micrometer는 0.001" division에 0.025” pitch를 제공합니다.

TECHSPEC Z-Axis Brackets는 당사의 translation stage를 이용해 X-Y-Z 다축 구성 포지셔닝 시스템을 설계할 때 사용할 수 있는 부품입니다. TECHSPEC Bottom Adapter Plates는 30mm 및 40mm stage를 표준 브레드보드에 쉽고 간편하게 장착할 수 있는 방법을 제공합니다. 브레드보드에 바로 장착이 가능한 70mm 및 125mm translation stage는 adapter plate가 필요하지 않습니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Z-Bracket for 125mm Stage, Metric #67-089 KRW 239,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Z-Bracket for 125mm Stage, English #66-489 KRW 239,300 수량 3+ KRW 208,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Z-Bracket for 70mm Stage, Metric #67-088 KRW 184,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Z-Bracket for 70mm Stage, English #66-488 KRW 184,200 수량 3+ KRW 161,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Z-Bracket for 40mm Stage, Metric #67-087 KRW 129,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Z-Bracket for 40mm Stage, English #66-487 KRW 129,100 수량 3+ KRW 112,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Z-Bracket for 30mm Stage, Metric #67-086 KRW 106,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Z-Bracket for 30mm Stage, English #66-486 KRW 106,600 수량 3+ KRW 93,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Top Adapter Plate for 30mm/40mm Stages, Metric #66-493 KRW 102,200 수량 3+ KRW 89,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Top Adapter Plate for 30mm/40mm Stages, English #66-492 KRW 102,200 수량 3+ KRW 89,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Bottom Adapter Plate for 30mm/40mm Stages, Metric #66-620 KRW 102,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Bottom Adapter Plate for 30mm/40mm Stages, English #66-491 KRW 102,200 수량 3+ KRW 89,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Manual Translation Stages 선택을 위한 중요한 개념

Edmund Optics offers a variety of ball bearing, crossed roller bearing, dovetail, and rack and pinion translation stages for linear translation, rotary, and tip-tilt movement.

바로 보기

Multi-Axis Stage 구성: 파트 I: X-Y 설정

Learn how to make repeatable adjustments in more than one direction for any demanding optics, imaging, or photonics application with this simple, three minute video.

바로 보기

Multi-Axis Stage 구성: 파트 II: X-Y-Z 설정

Continuing from where Part I: X-Y Setup ends, learn how to add a Z-axis to an existing X-Y configuration to achieve three degrees of freedom.

바로 보기

알아 두어야 할 Translation Stage 스펙

To select the best translation stage, it is important to understand key specifications such as resolution, load capacity, travel, accuracy, repeatability, and wobble.

바로 보기

How do I mount a ball bearing linear translation stage to a breadboard table?

Do you sell X-Z translation stages?

What is "straight line accuracy"?

How do I read the load capacity specification for the ball bearing stages?

Are your stages vacuum compatible?

What are the basic differences between your dovetails, rack and pinions, and ball bearing stages?

Ball Bearing Slide

Ball Bearing Stage

Drive Ratio

Fine Screw Drive

Flatness

Positional Repeatability

Repeatability

Runout

Straight Line Accuracy

Straightness

Thrust Capacity

Integrating a Linear Translation Assembly into Optical Cage Systems

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요