제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

40mm Dia., 1mm Thick, MgF2 AR Coated Sapphire Window

×
재고 #25-393 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 424,100
수량 1-24
KRW 424,100
수량 25+
KRW 339,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Abbe Number (vd):
72.24
Axis Orientation:
Random
Bevel:
Protective as needed
Birefringence (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Clear Aperture (%):
≥90
Clear Aperture CA (mm):
36.00
Diameter (mm):
40.00 ±0.05
Thickness (mm):
1.00 ±0.05
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
8.8
Density (g/cm3):
3.97
Edges:
Fine Ground
Index of Refraction nd:
1.77
Knoop Hardness (kg/mm2):
1900
Parallelism (arcmin):
≤3.5
Poisson's Ratio:
0.27
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Surface Flatness (P-V):
2λ (typical)
Surface Quality:
80-50
Type:
Protective Window
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Young's Modulus (GPa):
435

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품군의 상세 설명

  • 매우 높은 표면 경도 및 우수한 내화학성
  • UV - Mid IR 범위의 파장 투과
  • 일반적인 글래스 윈도우보다 두께는 더 얇고 강도는 더 높음
  • 400 - 5000nm 범위를 커버하는 무반사 코팅 옵션

TECHSPEC® Sapphire Windows는 단일 크리스털 사파이어로 제조되어 표면 강도와 열전도율이 매우 뛰어나고 산성과 알칼리성에 대한 내화학성 및 유전체 상수가 높기 때문에 레이저 시스템과 같이 요건이 까다로운 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 사파이어는다이아몬드 다음으로 경도가 높은 물질로서 구조적 강도가 우수함에 따라 사파이어 윈도우는 일반적인 윈도우보다 더 얇은 구조로 제작이 가능해 투과율 또한 향상됩니다. 사파이어는 화학적으로 단일 크리스털 알루미늄(Al2O3)으로서 비코팅 시 0.33 - 5.5μm의 투과 범위에서 유용하게 사용할 수 있습니다. TECHSPEC® Sapphire Windows는 VIS, NIR, IR 스펙트럼에서 성능 향상을 위해 400 - 5000nm를 커버하는 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작