제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

40mm Dia. x 120mm FL, YAG-BBAR Coated, Achromatic Lens

YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses

YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
재고 번호 #19-419 20+개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 256,882
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 256,882 개당
수량 6-25 KRW 206,103 개당
수량 26-49 KRW 192,713 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
40.00 +0.0/-0.025
Clear Aperture CA (mm):
39.00
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
13.80 ±0.20
Center Thickness CT 1 (mm):
9.6 ±0.10
Center Thickness CT 2 (mm):
4.2 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
10.51
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
120.00
Focal Length Tolerance (%):
±1
Back Focal Length BFL (mm):
111.00
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
65.22
Radius R2 (mm):
-62.03
Radius R3 (mm):
-1240.67
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
f/#:
3.00
Numerical Aperture NA:
0.17
Coating:
YAG-BBAR (500-1100nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 532nm
Rabs <0.25% @ 1064nm
Ravg <1.0% @ 500 - 1100nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Wavelength Range (nm):
500 - 1100

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 532nm 및 1064nm에서 0.25% 미만의 절대 반사율을 갖도록 최적화됨
  • 500 - 1100nm 대역에서 우수한 투과성
  • Air-Spaced Focusing Doublet를 대체할 수 있는 저가형 렌즈

TECHSPEC® YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses는 2개의 광학 요소를 접합한 이중 렌즈 구조의 제품으로서 광축 상에서 색수차와 구면수차를 보정하는 용도에 사용하기 적합합니다. 이 비구면 렌즈는 500 - 1100nm에서 우수한 투과성을 갖는 광대역 AR 코팅을 특징으로 하며, 532 및 1064nm에서 절대 반사율이 0.25% 미만이 되도록 최적화가 되었습니다. 당사의 TECHSPEC® YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses는 권장 가용 파장 영역에서 다색 조명의 스폿 사이즈를 최소화하도록 특별 설계되었으나, Nd:YAG 레이저 (특히 alignment beam과 함께 사용할 경우) 포커싱에도 사용이 가능합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.