제품이 장바구니에 추가됨

40mm Dia. x 200mm FL, VIS 0° Coated, DCX N-K5 Lens

×
재고 번호 #48-258 재고정리 2개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 29,767
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 29,767 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Double-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
40.00 +0.00/-0.10
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
8.00 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
6.07
Clear Aperture CA (mm):
39
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
200.00 @ 587.6nm
Back Focal Length BFL (mm):
197.36
Coating:
VIS 0° (425-675nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Focal Length Tolerance (%):
±1
f/#:
5.00
Numerical Aperture NA:
0.10
Wavelength Range (nm):
425 - 675
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • N-K5 Substrate
  • 다양한 Anti-Reflection (AR) 코팅
  • PCX 및 DCX 옵션 이용 가능

N-K5 Lenses는 다양한 지름, 초점 길이 외에도 Plano-Convex 및 Double-Convex 형태로 공급됩니다. Anti-reflective 코팅은 VIS부터 NIR까지 적용할 수 있기 때문에, 여러 가지 어플리케이션에 적합합니다.

제품자료

코팅 곡선

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요