TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 1,433,760 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 1,149,995 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 1,082,839 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 λ/40 이상의 비구면 형상 오차를 보장합니다. 정밀 MRF 기술이 적용된 제품으로 15 - 50mm의 직경으로 제공되며 개구수(NA) 값이 높아 다양한 이미징 및 저조도 어플리케이션에 적합합니다. 측정은 제품마다 개별적으로 이루어집니다. 3D 표면 프로파일은 비코팅 렌즈별로 있습니다. 특정 Nd:YAG 레이저 파장에 맞게 설계된 회절 한계 성능을 가진 비구면 렌즈는 TECHSPEC® High Precision Laser Grade Aspheric Lens를 확인하세요.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®