TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-10 | KRW 978,294 개당 |
| 수량 11-25 | KRW 882,710 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 833,373 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows는 0.4 - 12μm의 광대역 투과 범위에서 흡수가 낮고 분산이 적은 속성을 가지고 있는 다중 스펙트럼 등급의 무수분 황화아연으로 제조됩니다. TECHSPEC® Zinc Selenide Windows와 마찬가지로 다중 스펙트럼 황화아연(Zinc Sulfide Multispectral)은 열화상 이미징에 흔히 사용되는 화학 증착 소재입니다. VIS와 IR에서 투과성이 뛰어난 이 다중 스펙트럼 황화아연은 가시광과 중파 또는 장파 적외선 센서를 모두 갖춘 시스템에 적합한 소재입니다. 이와 같은 소재는 셀렌화아연보다 약간 더 단단하면서 화학적 내구성은 더욱 뛰어납니다.
참고: 특별 취급이 요구되지만, 윈도우에 먼지나 이물질이 있는 경우 아세톤을 이용해 제거할 수 있습니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®