제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

4.0mm Diameter, S-LAH79 Half-Ball Lens

×
재고 번호 #90-859 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 156,869
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 156,869 개당
수량 11-49 KRW 141,110 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Half-Ball Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
4.00
Radius R (mm):
2.00
Radius Tolerance (μm):
+0/-1.5
Thickness (mm):
2.00 ±0.05

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
400 - 2400

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

TECHSPEC® High Index Half-Ball Lenses는 당사의 LaSFN9 ball lenses에 비해 더 높은 굴절률을 특징으로 하고, 더 짧아진 back focal length를 제공함으로써 fiber coupling을 간소화합니다. 이러한 렌즈는 다양한 크기의 지름 옵션을 이용할 수 있으며, 전 모델 다 S-LAH79 (Ohara) substrate로 제작됩니다. TECHSPEC® High Index Half-Ball Lenses는 시스템의 결합을 간소화기 때문에 endoscopy 및 bar code scanning과 같은 다양한 용도로 사용됩니다. Custom option과 관련된 사항은 당사로 직접 문의 주시기 바랍니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.