제품이 장바구니에 추가됨

28mm Max. Aperture, Iris Diaphragm

×
재고 #42-122 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 130,500
수량 1-4
KRW 130,500
수량 5+
KRW 115,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Type:
Unmounted
Minimum Aperture (mm):
1.5
Maximum Aperture (mm):
28.0
Outer Diameter (mm):
40.0
Construction:
Brass Housing, Blue Tempered Steel Leaves
Lever Diameter (mm):
3.00
Lever Length (mm):
12.60
Number of Leaves:
16.00
Thickness (mm):
5.50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • Used to Adjust f/#, Field Stop Diameter, and Overall Light Throughput
  • Mounted Version Features a Tapped Hole for Post Mounting
  • Abundant Types for Varying Applications

Standard series Iris Diaphragms는 OEM integration이나 일반적인 연구소 용도로 특별히 디자인되었습니다. 모든 제품이 최대 구경에서 최소 구경까지 (약 90도) 매우 매끄럽게 움직입니다. Lever actuator는 2가지 종류 – 스테인레스 스틸 “pin”과 플라스틱 “tab”이 있습니다. 모든 standard series 조리개는 blued spring steel leave 제작되었으며 검정 하우징 마무리되어 있습니다.

일반적인 광학 시스템에 적용 가능하며 iris는 F/#(F/# = 초점거리/유효지름), iris 지름, 전체 에너지 전달을 조절 가능케 합니다. Iris의 위치가 중요하여 이에 따라 시스템에 영향을 주는 것이 달라집니다. 특정한 OEM 용도에 대한 도움은 기술영업부로 연락 주시기 바랍니다.

참고: Iris Diaphragm Mounts는 별도 판매입니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Ring Mount for #40-998 #03-671 KRW 63,800 수량 5+ KRW 56,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

기술 정보

*All dimensions in mm
Outside Diameter A Maximum Aperture B Minimum Aperture C Thickness D Stock No.
10.0 5.0 0.60 4.50 #54-352
14.8 8.00 0.80 4.50 #32-623
15.5 8.50 1.00 5.30 #42-124
19.8 12.0 0.80 5.0 #30-263
22.0 14.0 1.0 6.0 #42-123
24.0 15.0 1.2 5.0 #32-622
28.0 18.0 1.2 5.0 #32-621
30.0 20.0 1.2 5.5 #35-111
31.0 18.0 1.5 6.5 #36-623
33.0 22.0 1.4 5.5 #32-620
37.0 25.0 0.8 5.5 #35-110
40.0 28.0 1.5 5.5 #42-122
42.0 42.6 1.2 5.8 #40-997
42.0 30.0 1.5 6.0 #64-500
48.0 48.0 1.2 6.8 #40-998
48.5 30.0 1.2 7.0 #42-121
49.0 34.0 1.5 6.5 #41-972
50.0 36.0 1.9 6.0 #32-619
53.0 37.0 1.9 6.0 #32-618
55.0 41.0 2.0 6.5 #41-973
58.0 42.0 2.0 6.5 #30-118
60.0 40.0 2.5 7.8 #36-624
70.0 50.0 2.5 7.5 #32-617
77.0 59.0 7.0 8.0 #32-616
80.0 58.0 3.0 8.0 #32-615
82.0 60.0 4.0 10.1 #36-625
92.0 70.0 4.5 9.0 #32-614
100.0 75.0 4.5 9.0 #30-264
110.0 80.5 4.5 10.0 #32-613
120.0 90.0 5.0 12.0 #32-612
130.0 98.0 5.0 12.0 #32-611
140.0 104.0 5.0 11.0 #32-610
150.0 110.0 6.0 13.0 #60-644
165.0 120.0 6.0 15.0 #32-609
180.0 138.0 11.5 13.0 #32-608
208.0 158.0 11.0 16.0 #70-894
300.0 225.0 12.0 19.0 #70-895
Filter

Microscope와 Objective 이해

Learn about the different components used to build a microscope, key concepts, and specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Cage System Application: Digital Video Microscope

Are you looking to simplify the assembly of a digital video microscope? Find out how a TECHSPEC Optical Cage System allows for quick build at Edmund Optics.

바로 보기

You list reticles for both Magnifiers and Microscopes. Which reticle do I choose for my application?

What is a scaled reticle?

Reticle

광학 케이지 시스템 어플리케이션: DIC(Differential Interference Contrast) 디지털 현미경

Differential interference microscopy enhances the contrast of object features that are otherwise difficult to observe using brightfield microscopy.

바로 보기

Darkfield Illumination

Digital Video Microscope 대물렌즈 설치

Digital video microscopes use a camera to capture and record images. Read more about the components needed to assemble a video microscope at Edmund Optics.

바로 보기

Brightfield Illumination

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

Laser Power Density versus Energy Density

Power density, energy density, fluence, and irradiance are often incorrectly used in laser optics applications. Learn the correct definitions and usage.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요