제품이 장바구니에 추가됨

40mm Sq x 200mm FL 24° Off-Axis Parabolic Mirror

High Performance Off-Axis Parabolic Mirrors

×
재고 번호 #90-977 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,165,575
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 2,165,575 개당
수량 10-25 KRW 1,949,069 개당
수량 26-49 KRW 1,844,524 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
40.0 x 40.0
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Clear Aperture (%):
90.00
Center Thickness CT (mm):
16.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.2

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
209.00
Radius of Curvature (mm):
418.00
Coating:
Bare Aluminum
Coating Type:
Metal
Coating Specification:
Rabs >85% @ 250 - 700nm
Off-Set Angle (°):
24
Parent Focal Length PFL (mm):
200.0
Surface Accuracy:
λ/4
Surface Quality:
80-50
Parent Focal Length Tolerance (mm):
±0.5%
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Y Offset Tolerance (mm):
±2.0

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 고품질 Glass Substrate
  • λ/4 또는 λ/2 Surface Accuracy
  • UV, VIS 용도로 아주 적합

당사의 High Performance Off-Axis Parabolic Mirrors는 탁월한 surface accuracy의 glass substrate를 사용해 UV 및 VIS 용도에 매우 적합합니다. 표준 parabolic mirrors와 달리 Off-Axis Mirrors는 들어오는 collimated light를 특정 각도로 굴절 및 초점을 맞춰 focal point에 제한 없이 접근할 수 있게 해 줍니다. 일반적인 용도로는 Czerny-Turner 및 Littrow spectrometer 구성 및 일반적인 collimator 및 beam expander 설정에서의 사용이 포함됩니다.

High Performance Off-Axis Parabolic Mirrors는 zonal interferometric 및 Foucault testing을 포함한 엄격한 검사 기준을 통과한 마스터로부터 복제되었습니다. aspheric optical profile은 mirror substrate에 홀로그램 방식으로 기록됩니다.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요