제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

40mm Square Magnetic Base, English

#19-286 - 40mm Square Magnetic Base, Metric

#19-286 - 40mm Square Magnetic Base, Metric

×
재고 번호 #19-287 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 194,155
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 194,155 개당
수량 10+ KRW 174,791 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English
Note:
The permanent magnet is turned on and off by a switching lever

Physical & Mechanical Properties

Thickness (mm):
20.00
Width (mm):
40.00
Weight (kg):
0.22
Construction:
Anodized Aluminum
Length (mm):
40.00

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(8) 2-56, (4) 6 x 32, (1) ¼-20

Material Properties

Magnetic Force (N):
49

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 연구실 벤치탑 위에 간편하게 배치할 수 있는 On/Off 마그넷
  • 20mm 높이의 소형 외관
  • TECHSPEC Stages와 호환 가능

TECHSPEC® Low Profile Magnetic Bases는 연구실 테이블 위에 벤치탑 시스템 부품 및 하위 부품을 간편하게 배치할 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. 당사의TECHSPEC Stages를 보완하도록 설계된 마그네틱 베이스는 높이가 20mm에 불과해 기타 옵틱 및 하위 부품을 보정하지 않고도 쉽게 결합할 수 있습니다. 49 또는 196N을 제공하는 스위치 전환식 마그넷은 하위 부품을 제자리에 간편하게 고정시키며 원치 않을 시 제거가 가능합니다. TECHSPEC Low Profile Magnetic Bases는 당사의 TECHSPEC stages와 동일한 홀패턴을 보유함에 따라 시스템 설계 시 연구실 벤치용 구성품으로 사용하기 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요