제품이 장바구니에 추가됨

40X Deluxe Illuminated Direct Measuring Microscope

×
재고 번호 #55-678 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 732,300
수량 1-4
KRW 732,300
수량 5+
KRW 696,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Magnification includes 10X Eyepiece
Type of Illumination:
Adjustable & removable, battery operated
Type of Focusing:
Rack and Pinion

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
4.5
Increments:
0.02mm/0.001"
Height (mm):
200.00
Reticle Scale (mm):
0 - 3
Reticle Scale (inches):
0 - 0.10
Weight (g):
580.00

Optical Properties

Magnification:
40X
Working Distance (mm):
15.0

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

Reticle cannot and should not be removed or replaced.
  • 40X와 100X 모델
  • Metric/Inch Reticle

연구소, 현장, 어셈블리 라인에서 빠르고 정밀한 측정을 위해 디자인. 인치와 밀리미터 dual 눈금 reticle 보유. Eyepiece를 돌려서 reticle의 초점을 맞춤. Reticle은 여러 방향으로의 측정을 위해 회전 가능. 수직 조절로 물체 이미지를 날카롭게 하는 동안 베이스는 물체를 보호합니다. 수직으로 조절 가능하고 배터리로 작동하는 분리 가능한 penlight 조명을 포함합니다. Scope는 베이스에 잘려진 열린 부분으로 물체 조작이 가능합니다. 스테이지 분리 가능.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Replacement Penlight for #55-678 and #55-679 #52-085 KRW 62,000 수량 5+ KRW 58,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요