제품이 장바구니에 추가됨

41mm Diameter Float Glass Window

×
재고 번호 #02-207 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 30,100
수량 1-5
KRW 30,100
수량 6+
KRW 27,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
41.00
Thickness (mm):
2.30
Edges:
Fine Ground

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
350 - 2000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 가시광 및 근적외선 파장을 통과시킴
  • 비 코팅 또는 AR 코팅 처리 선택 가능
  • 이용 가능한 크기가 다양함

Float Glass Optical Windows는 비교적 평행하고 주로 두 환경 사이의 보호용 엘리멘트로 사용되는 매끈한 표면의 광학 글래스입니다. 플로트 글래스(Float glass)는 가시광과 근적외선 파장을 쉽게 투과시키며 광범위한 용도로 사용할 수 있습니다.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program