제품이 장바구니에 추가됨

420nm, 25.4mm Dia., Colored Glass Replacement Longpass Filter

Colored Glass Replacement Longpass Filters

×
재고 번호 #15-455 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 82,915
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 82,915 개당
수량 11-25 KRW 74,675 개당
수량 26-49 KRW 70,967 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 ±0.127
Thickness (mm):
1.10 ±0.10
Clear Aperture (%):
90
Physical Durability:
MIL-C-48497

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
≥5.0
Cut-On Wavelength (nm):
420.00 ±5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Dielectric
Index of Refraction (nd):
1.86
Rejection Wavelength (nm):
200 - 390
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
>90 (typical)
Transmission Wavelength (nm):
440 - 2500
Wavelength Range (nm):
200 - 2500

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-100 to +400
Environmental Durability:
MIL-STD-810, Method 507.3, Procedure III, Modified to 40 cycles

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 유전체 코팅 처리된 롱패스 필터
  • 일반적으로 90%가 넘는 반사율과 OD5가 넘는 차단율
  • 환경적으로 100% 안전한 RoHS 규격 준수 소재로 제조
  • 320 - 1000nm의 Cut-On 파장

Colored Glass Replacement Longpass Filters는 전환 슬로프(transition slope)가 가파르고 반사 및 투과 대역이 넓은 유전체 코팅을 특징으로 합니다. 흡수를 통해 불필요한 파장을 차단하는 colored glass filter와 달리 이 필터는 반사를 통해 빛을 차단하기 때문에 두께에 관계없이 광학적 성능을 구현할 수 있습니다. 또한 환경적으로 100% 안전한 RoHS 준수 소재로 제조되며, 고객 지정 cut-on 파장 및 대형 치수 등과 같이 colored glass에는 적용할 수 없었던 맞춤형 옵션을 이용할 수 있습니다. Colored Glass Replacement Longpass Filters는 환경 모니터링, 면역 진단 테스트, DNA 분석을 비롯해 RoHS 규격 준수 소재를 필요로 하는 어플리케이션에 사용하기 적합합니다. 또한 작동 온도 범위가 -100°C에서 +400°C에 이르기 때문에 조건이 열악한 환경에서도 사용이 가능합니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요