TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 713,893 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 643,750 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 572,062 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
Anamorphic prism pair는 레이저 빔을 1차원으로 확장하는 데 사용됩니다. 이 제품은 타원형 빔을 원형에 가까운 빔으로 변환할 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. 비마운트 버전의 anamorphic prism pair를 적절한 방향으로 마운트하면 2:1 - 6:1 범위의 배율을 얻을 수 있습니다. 650nm에서 설계되고 600 – 1050nm에 대한 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 635nm 및 670nm 파장에서 우수한 성능을 발휘합니다.
마운트가 된 anamorphic prism pair의 경우 출력빔의 중심이 입력빔의 중심으로부터 5.9mm의 변위차를 갖게 됩니다. Dovetail Accessory Mount를 사용하면 레이저를 기준으로 회전이 가능하고 벤치탑 마운팅을 간소화할 수 있습니다. C-Accessory Mount를 사용하면 마운트 버전의 anamorphic prism pair를 당사의 C-Mount 부품 전 계열과 결합할 수 있습니다.
| Typical Values | ||||
| Magnification | α1 | α2 | Vertical Separation (V) | Beam Displacement (D) |
| 2X | -20.6° | -6.5° | 1.75mm | 4.50mm |
| 3X | -29.7° | -0.9° | 2.56mm | 5.45mm |
| 4X | -34.1° | 2.1° | 3.01mm | 5.74mm |
| 5X | -37.4° | 3.2° | 3.33mm | 6.15mm |
| 6X | -39.7° | 4.0° | 3.51mm | 6.42mm |
![]() |
||||
Beam Expander Mounting Configurations.Click on an item below to be brought to that item's product page. |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®