제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

4.25" Dia. x 45" FL Uncoated, Spherical Mirror

×
재고 번호 #32-083 재고정리 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 616,300
수량 1+
KRW 616,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Spherical Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (inches):
4.25
Diameter (mm):
108.00 +0.5/-0
Diameter Tolerance (inches):
+0.02/-0
Back Surface:
Ground
Edge Thickness ET (inches):
0.75
Edge Thickness ET (mm):
19.05
Edge Thickness Tolerance (%):
+0.0/-10

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Focal Length Tolerance (%):
±2
Surface Quality:
60-40
Surface Accuracy:
λ/8
Effective Focal Length EFL (inches):
45.0
Effective Focal Length EFL (mm):
1,143.00
Radius of Curvature (mm):
2,286.00
Aperture (f/#):
f/10.6
Coating:
Uncoated
Coating Type:
Uncoated

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Multispectral Focusing 용도에 적합함
  • 다양한 코팅 옵션 제공
  • 다양한 크기 이용 가능
  • λ/4 Spherical Mirrors도 이용 가능

TECHSPEC® λ/8 Precision Spherical Mirrors는 UV, VIS 또는 IR 범위에서의 연구 및 기술 OEM 용도로 설계되었습니다. 각각의 사이즈는 비코팅 또는 다양한 reflective mirror 코팅이 가능합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program