제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

432, 517 및 615 Tri-Band Filter, 12.5mm Diameter

Multi-Band Fluorescence Bandpass Filters

×
재고 #87-236 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 493,000
수량 1-9
KRW 493,000
수량 10+
KRW 410,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Angle of Incidence (°):
0
Bandwidth (nm):
36 @ 432nm
23 @ 517nm
61 @ 615nm
Optical Density OD (Average):
≥6.0
Clear Aperture CA (mm):
8.81
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
>90
Type:
Bandpass Filter
Blocking Wavelength Range (nm):
250 - 1100
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Compatible Fluorophore:
DAPI/FITC/TRITC Emission
Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Mount Thickness (mm):
3.5 ±0.1
Substrate Thickness (mm):
2.00 ±0.25
Multi-Band Center Wavelengths (nm):
432, 517, 615

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • 필터 1개가 여러 개의 통과대역을 가짐
  • 피크 투과율 및 차단율이 높음
  • 여러 개의 형광단(fluorophore)을 동시에 관찰하는 데 적합
  • Multi-Edge Fluorescence Dichroic Filter와 세트로 사용 시 최적의 성능 발휘

해당 제품은 실시간 생세포 분석 및 고속 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 각각의 광학 필터는 하드 코팅 처리 후 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄 하우징에 장착됩니다. 광학 필터 1개가 여러 개의 통과대역을 갖고 있어 이미징 성능이 향상되고 여러 형광단(fluorophore) 어플리케이션에 대한 셋업이 쉽습니다. 또한, 평균 투과율과 차단율이 높아 모든 어플리케이션에서 최대 휘도 및 콘트라스트가 제공될 수 있습니다.

해당 제품은 듀얼 밴드(dual-band) 밴드패스 필터, 트리플 밴드(triple-band) 밴드패스 필터, 쿼드 밴드(quad-band) 밴드패스 필터로 분류됩니다. 각각의 항목은 듀얼 밴드 필터, 트리 밴드 필터, 쿼드 밴드 필터라고도 합니다. 해당 제품은 DNA 염기서열 분석기, PCR(중합효소 연쇄반응) 테스트 플랫폼 등 생체 의학 장비는 물론 분광법 및 임상화학 어플리케이션에 적합합니다.

듀얼 밴드 밴드패스 필터는 통과대역 파장이 433nm/530nm - 577nm/690nm로 구성된 4가지 설계가 적용되었습니다. 트리플 밴드 밴드패스 필터는 통과대역 파장이 432nm/517nm/615nm - 464nm/542nm/639nm로 구성된 3가지 설계가 적용되었습니다. 쿼드 밴드 밴드패스 필터는 통과대역 파장이 440nm, 521nm, 607nm, 700nm로 구성된 1가지 설계가 적용되었습니다.

참고: 모든 필터는 250 - 1100nm 파장 대역에서 대역 외 차단율이 우수하며, 주요 식별 파장에서 OD 6.0 이상의 높은 차단율을 제공합니다. 투과 및 차단 프로파일 전체를 확인하려면 필터별 곡선을 다운로드하세요.

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
Filter

Confocal Microscopy

Confocal microscopy provides high resolution, elimination of out-of-focus glare due to spatial filtering, and reduction of light-induced damage to the sample.

바로 보기

Shortpass와 Longpass Filter를 이용한 Custom Bandpass Filter의 제작

Do stock filters not meet your bandwidth or CWL requirements? Learn how custom bandpass filters are created using short or longpass filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터의 배치 방향

Unsure which side of your filter should face the light source? Learn how to determine the filter orientation of your TECHSPEC filter at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Filter 리뷰

Optical Filters are used to selectively transmit or block certain wavelengths or wavelength ranges within optical systems.

바로 보기

Optical Filter Coatings: Comparison of Traditional and Hard-Sputtered

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

바로 보기

Selecting Color Filter Glass for Life Science Applications

What type of material should I look for in a filter?

How are notch filters designed and manufactured?

Bandpass Filter

Bandwidth(밴드폭)

Cavity

Dichroic Coating

Dichroic Filter

Filter, Colored Glass

Ripple

Trending in Optics: The Future of Optical Filters

New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.

바로 보기

Fluorescence Microscopy를 위한 Fluorophores 및 Optical Filters

Want to know more about fluorophores and optical filters for fluorescence microscopy? Find out more information and in stock optical filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터

Do you want to learn about optical filters? Find terminology, fabrication techniques, a selection guide, and application examples at Edmund Optics.

바로 보기

Filtering in Machine Vision

While working with machine vision, there are different types of filters that can be used to alter the image. Find out about the different types at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Polarizers 리뷰

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

바로 보기

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

바로 보기

What happens when a filter is tilted?

How do I determine which side of my filter is coated?

Blocking(차단)

Blocking Range(차단 범위)

Central Wavelength (CWL)

Cold Mirror

Full Width at Half Maximum (FWHM)

Interference Filter

Notch Filter

Peak Transmittance

Rugate Notch Filter

Shortpass Filter

레이저 조명을 이용한 형광 이미징

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

바로 보기

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Cut-Off Wavelength

Cut-On Wavelength

Filter

Fluorescent Filter

Optical Density (OD)

Stopband

광학 현미경 용도: Fluorescence (형광)

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Parallelism

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요