제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

435nm, 12.5 x 17.6mm, Dichroic Filter

TECHSPEC® Fluorescence Dichroic Filters

×
재고 번호 #87-055 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 278,400
수량 1-5
KRW 278,400
수량 6+
KRW 217,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Dichroic Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
12.5 x 17.6
Length (mm):
17.60
Thickness (mm):
1.05
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Width (mm):
12.50
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45
Cut-On Wavelength (nm):
435.00 ±4.0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Reflection (%):
98.00 (average)
Reflection Wavelength (nm):
325 - 425
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
90.00 (average)
Transmission Wavelength (nm):
444 - 850
Transmitted Wavefront, RMS:
Wavelength Range (nm):
325 - 850

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 형광이나 멀티 스펙트럼 이미징에 적합
  • 반사와 투과의 뚜렷한 변화
  • 확장된 반사&투과 Bands

Our TECHSPEC® Dichroic Filters (dichroic plate beamsplitters 또는 dichroic mirrors라고도 불림)는 가장 가파른 edge와 함께 가장 평평하고 높은 반사 투과 범위를 제공하며 형광 이미징과 스펙트럼 분류작업에 적합합니다. 이 제품은 TECHSPEC® High Transmission Bandpass Filters를 가장 완벽하게 보완해 줍니다. 25.2 x 35.6mm 사이즈는 Nikon, Zeiss, Olympus 형광 현미경에 알맞으며 다른 사이즈는 benchtop setup이나 beam separation&combination, multi-spectral detection이 필요한 OEM instrumentation에 알맞습니다.

제품자료

Filter Type Transmitted Wavefront (RMS) Surface Quality Surface Flatness
(P-V)
R(avg) T(avg)
HP Dichroic λ/10 40-20 λ/2 >98% >90%
Fluorescence Dichroics 60-40 - >98% >90%
Dichroic Longpass λ/4 40-20 - >97% >85%

관련제품

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-994 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
60mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-995 KRW 171,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요