제품이 장바구니에 추가됨

4.45 x 2.20mm, 3.378 ROC, 750μm Pitch, Silicon, 1 x 4 Linear Microlens Array

#21-183, 7.45 x 2.20mm, 1.119 ROC, 750μm Pitch, 1 x 8 Linear Microlens Array

×
재고 번호 #21-180 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 143,600
수량 1-10
KRW 143,600
수량 11+
KRW 129,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
1 x 4 Linear Array
Lens Profile:
Spherical
Note:
Linear arrays are centered on the part and surrounded by inactive lenses.

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
0.69 (of each lens)
Clear Aperture CA (mm):
0.62 (of each lens)
Dimensions (mm):
4.45 x 2.20 ±0.02
Thickness (mm):
0.50 ±0.025

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon
Coating:
BBAR (1250-1620nm)
Wavelength Range (nm):
1250 - 1620
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 1250 - 1620
Design Wavelength DWL (nm):
1310
Pitch (μm):
750 ±0.3
Radius R (mm):
3.378 ±3%
Working Distance (mm):
1.202
Mode Field Diameter (mm):
Source: 0.0092
Target: 0.25

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 용융 실리카 및 실리콘 기판
  • 1x4 및 1x8 렌즈 어레이 구성
  • 광섬유 결합 및 시준에 적합

Linear Microlens Arrays는 4개 또는 8개 렌즈의 선형 배열을 가진 용융 실리카 및 실리콘 기판으로 제공됩니다. 실리콘은 굴절률이 높아 짧은 초점 거리, 높은 NA 렌즈 어레이 설계가 가능하고, 용융 실리카는 뛰어난 열 안정성과 가시광 투과율을 제공하여 정렬이 용이합니다. Linear Microlens Arrays는 반도체 레이저 다이오드와 같이 fiber-to-fiber 또는 laser-to-fiber 어플리케이션에서 광섬유 배열을 시준하고 결합하는 데 사용됩니다. 이 렌즈는 근적외선(NIR)에 대한 AR 코팅 처리가 되어 있고, 1310 및 1550nm 용도로 설계되어 근적외선 레이저 및 통신 분야에 안성맞춤입니다.

제품자료

LINEAR MICROLENS ARRAYS
MFD, Source (µm) MFD, Target (µm) Working Distance (µm) Design Wavelength (nm) Substrate Stock No. 1x4 Array Stock No. 1x8 Array
10.4 85 15 in air, 10 in glue 1550 Fused Silica #21-172 #21-173
9.2 250 600 1550 Fused Silica  #21-174 #21-175
9.2 80 286 1310 Silicon #21-176 #21-177
10.4 250 1143 1550 Silicon #21-178 #21-179
9.2 25 1202 1310 Silicon #21-180 #21-181
3.0 250 304 1310 Silicon #21-182 #21-183

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program