제품이 장바구니에 추가됨

4.4" x 8.4" Box (280 Sheets), Kimberly-Clark Wipes

×
재고 번호 #54-604 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 15,000
수량 1+
KRW 15,000
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Number of Sheets:
280.00

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
4.4 x 8.4

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 보풀 방지 처리
  • 얇은 표면에 사용하길 권장
  • 실험실이나 제조 환경에 적합

해당 제품의 경우 보풀 방지 처리가 되어 있으며 얇은 표면에 사용할 것을 권장합니다. 부드러운 소재로 만들어져 대부분의 광학 부품에 사용할 수 있고 내구성과 흡수력이 우수하여 효과적인 세척이 가능합니다. 실험실이나 제조 환경에서 사용하기에 적합합니다.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요