제품이 장바구니에 추가됨

45° 5mm Output Dia., Molded Compound Parabolic Concentrator

Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs)

Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs)
×
사양 선택하기
Output Diameter (mm):
재고 번호 #17-710 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 253,800
수량 1-5
KRW 253,800
수량 6+
KRW 203,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

General

Type:
Specialty Lens

Physical & Mechanical Properties

Input Diameter (mm):
10.70
Length (mm):
18.04 ±0.10
Outer Diameter (mm):
17.00 ±0.20
Output Diameter (mm):
5.00

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
350 - 2500
Surface Quality:
80-50
Acceptance Angle (°):
45

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품정보

 Output Diameter (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
2.50
5.00

더 알아보기

  • 태양 에너지 응집 용도에 적합
  • 2.5 및 5mm의 출사 직경
  • 45˚의 수광각

Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs)는 원거리 광원을 효율적으로 집광 및 응집하도록 설계되었습니다. 이 CPC는 45°의 넓은 수광각과 2가지 크기의 출사 직경을 가지고 있어 다양한 광원과 수신기(receiver) 구성을 수용할 수 있습니다. 입사 직경 주위에는 플랜지가 있어 OEM 시스템 및 벤치탑 광학 시스템과 결합 시 마운팅이 용이합니다. Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs)는 태양 에너지 응집, 무선 통신, 바이오메디컬 및 방위 연구, LiDAR를 비롯해 발산 광원 집광 용도에 반드시 필요한 광학 부품입니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program