제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® BioRay™ Laser 1264214 | 450nm, 50mW

Coherent® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #89-374 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,882,375
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,882,375 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Heat Dissipation of Laser Head:
5 W Max
Manufacturer:
Coherent®
Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
IIIb
Model Number:
1264214

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
<70
Pointing Stability (μrad/°C):
<10
Length (mm):
95.00

Optical Properties

Spatial Mode:
TEM00
Wavelength (nm):
450.00
Mode Quality, M2:
<1.5
Wavelength Tolerance (nm):
±10
Output Beam Angle (mrad):
<3
Beam Waist Position at Exit (mm):
±5
Beam Diameter (mm):
2.4 x 0.8
Beam Divergence (mrad):
0.4 x 0.8
Color:
Blue

Electrical

Operating Current (mA):
160 max @ 25°C
Output Power (mW):
50
Power Stability (%):
<2% (8 hours, ±3°C)
Modulation Frequency (kHz):
Max Analog: 500
Rise Time (10% to 90%): <500 nsec
Fall Time (10% to 90%): <500 nsec
ESD Protection:
Level 4
RMS Noise:
20 Hz - 20 MHz: <0.5%
20 Hz - 20 MHz, peak-to-peak: <1%

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #86-878
Europe: #86-878
Japan: #86-878
Korea: #86-878
China: #86-878
Output Type:
Free Space
Input Voltage (V):
5 - 24

Threading & Mounting

Mount:
Included

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
15 to 40
Storage Temperature (°C):
-20 to +60
Shock Rating:
30 G

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • External Focus - 최대 100mW Output Power
  • Auto Scaling Input Power 5 - 24V DC(Reverse Polarity Protection 지원)
  • 오작동 감지를 위한 내장형 Microcontroller
  • Class IIIa Lasers는 Power Supply(#62-941)가 필수

Coherent® StingRay™ and BioRay™ Laser Diode Modules는 정렬, 머신 비전, 바이오메디컬 등의 다양한 용도에 사용하기 적합합니다. 이 레이저 다이오드 모듈은 매우 광범위한 출력 파워, 파장, fan angle을 이용할 수 있습니다. 고정밀 광학 부품과 정교한 드라이브 전자 장치는 사용자의 어플리케이션에 필요한 전력 및 제어를 제공하고 신호대잡음비(SNR)는 감소시키면서 측정 속도는 높여줍니다. Coherent® StingRay™ and BioRay™ Laser Diode Modules는 line projection의 폭을 일정하게 유지하기 위해 빔 프로파일 전체에서 flat top 파워 분포를 갖도록 설계되었습니다.

참고: CDRH 인증 시스템(클래스 IIIb)의 경우, 레이저 컨트롤러(#86-878)와 BNC 커넥터가 있는 추가 외부 전원 공급 장치(0.5V - 5V)가 필요합니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.