제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

45° AOI, 25.0mm Square, Hot Mirror

TECHSPEC High Performance Hot Mirrors

×
재고 번호 #64-468 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 80,500
수량 1-9
KRW 80,500
수량 10+
KRW 72,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Dichroic Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
25.0 x 25.0
Thickness (mm):
3.30
Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45
Coating:
Hot Mirror, 45°
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
80-50
Coating Specification:
Tavg >85% @ 400 - 690nm, Ravg >95% @ 750 - 1125nm
AR: Ravg <1% @ 400 - 700nm
Wavelength Range (nm):
400 - 1125
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ
Coating Type:
Dielectric

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 400 - 690nm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 750 - 1125nm 파장 대역에서 반사율 높음
  • 열 축적 최소화에 적합

해당 제품은 85% 이상의 VIS 스펙트럼 투과율과 95% 이상의 IR 스펙트럼 반사율에 최적화된 다층 유전체 코팅이 특징입니다. 해당 제품을 고출력 조명과 사용할 경우, 강제 공랭 시스템을 사용하는 것을 권장합니다. 핫 미러(열 반사 미러)는 높은 수준의 발열에 의해 민감한 광학 부품이 빠르게 손상될 수 있는 투사 및 조명 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 해당 제품은 열 축적을 최소화하는 데 적합합니다. 또한, 발열의 주요 원인인 NIR 스펙트럼은 반사하고 VIS 스펙트럼은 투과하도록 특수 코팅 처리를 했습니다. 따라서 제품 사용 시 발열을 억제하면서 시스템 전반에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
15mm Sq., Fixed Filter Holder Fixed #54-996 KRW 91,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Sq. Kinematic Mount, 2 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-857 KRW 139,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-994 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Sq. Kinematic Mount, 3 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-860 KRW 152,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Kinematic Mount, 2-Screw Adjustable - Tip-Tilt #58-874 KRW 171,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
60mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-995 KRW 171,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Kinematic Mount, 3-Screw Adjustable - Tip-Tilt #58-875 KRW 185,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요