제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

45° AOI, 35.0mm Square, Cold Mirror

TECHSPEC High Performance Cold Mirrors

×
재고 #64-449 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 100,100
수량 1-9
KRW 100,100
수량 10+
KRW 87,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Angle of Incidence (°):
45
Coating:
Cold Mirror, 45°
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Dimensions (mm):
35.0 x 35.0
Surface Quality:
80-50
Thickness (mm):
3.30
Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Transmission (%):
Dichroic Filter
Type:
Cold Mirror
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Coating Specification:
Ravg ≥95% @ 400 - 690nm and Tavg ≥90% @ 750 - 1200nm
AR Coating: Ravg <1% @ 700 - 1150nm
Wavelength Range (nm):
425 - 1150
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ
Coating Type:
Dielectric

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • 400 - 690nm 범위에서 95% 이상의 반사율
  • 700 - 1150nm 범위에서의 투과율 90% 이상
  • 0° 또는 45° 입사각에 최적화됨

TECHSPEC® High Performance Cold Mirrors는 95% 이상의 VIS 반사율과 90% 이상의 IR 파장 투과율에 최적화된 multi-layer dielectric coating을 특징으로 합니다. Cold mirrors는 축열이 기기 손상 또는 부정적 효과를 유발할 수 있는 모든 용도를 위해 설계되었습니다. 고출력 조명을 사용할 경우 forced air cooling을 권장합니다.

기술 정보

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작