제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

45° Cold Mirror Mounted in C-Mount Cube

×
재고 번호 #62-642 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 422,000
수량 1+
KRW 422,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Cold Mirror
Type of Optics:
45° Cold Mirror
Filter Included:

Physical & Mechanical Properties

Extension Length (mm):
38.0
Dimensional Tolerance (mm):
0.5

Optical Properties

Surface Quality:
80-50
Coating Specification:
Tavg ≥90% @ 800 - 1200nm
Ravg ≥95% @ 425 - 650nm
Coating:
Cold Mirror, 45°
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More

Threading & Mounting

Thread Type:
C-Mount (1" x 32 TPI)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Hot 과 Cold미러 옵션 가능
  • 4개의 Female C-Mount Threaded 구멍

45° Reflective Dichroic Color Filters

Reflective Dichroic 컬러 필터는 45°의 입사각에서 사용되어 red, blue 또는 green light를 반사시키고 잔여 가시 파장은 투과시킵니다. 이 제품은 다른 컬러 프로세싱 필터보다 더 나은 성능과 품질을 내세웁니다. 각각의 필터는 특정 color range에 걸쳐서 98% 이상의 (경쟁사는 90%) 뛰어난 반사와 잔여 파장의 90% 투과율보다 훨씬 높은 투과를 제공합니다. λ/4 N-BK7 precision polished substrate는 불특정의 commercial polished substrate와는 다르게 이미지 품질을 저하시키지 않습니다.

Hot & Cold Mirrors

C-Mounted Hot & Cold Mirrors는 시스템에 쉽게 장착되며 표준 규격형의 C-mount 부품을 사용할 수 있도록 합니다. Hot mirrors는 NIR을 반사하고 VIS를 투과하는데 사용되며 Cold mirrors는 VIS를 반사하고 NIR을 투과하는데 사용됩니다.

하우징은 50mm H x 38mm W x 38mm D 이며 4개의 1-32 TPI female C-mount threaded 구경을 보유합니다 (직각으로 직선). 사용하지 않는 쪽을 닫기 위한 구경 덮개가 포함되어 있으며 베이스 중앙에 ¼-20 탭 구멍이 있어 기둥에 쉽게 장착할 수 있습니다. Optic이 없는 Mount 역시 가능(#56-265).

제품자료

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요