제품이 장바구니에 추가됨

45mm Dia. x 32mm FL, MgF2 Coated, Aspheric Condenser Lens

×
재고 #21-202 품절/문의요망
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 100,100
수량 1-10
KRW 100,100
수량 11+
KRW 89,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
45.00 +0.0/-0.2
Effective Focal Length EFL (mm):
32.00
Numerical Aperture NA:
0.70
Back Focal Length BFL (mm):
20.9
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
H-K51
Focal Length Tolerance (%):
±5
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Centering (arcmin):
≤30
Surface Quality:
80-50 (typical)
Clear Aperture CA (mm):
40.5
Edge Thickness ET (mm):
2.18
Center Thickness CT (mm):
18.50 ±0.30
f/#:
0.71
Bevel:
Protective bevel as needed
Diameter of Asphere (mm):
45
Radius R2 (mm):
130
Shape of Back Surface:
Convex
Type:
Condenser Lens
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Conjugate Distance:
Infinite

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품군의 상세 설명

  • 몰딩 처리된 조명 렌즈
  • 비구면 또는 구면 디자인
  • NA 값이 높음

Condenser Lenses는 조명 용도를 위해 molded lens 형태로 설계된 제품입니다. 대형 구경과 짧은 초점 거리를 특징으로 하는 이 렌즈는 일반적으로 방출-감지 용도, 프로젝션 용도 또는 Koehler Illumination과 같은 집광 용도에 주로 사용됩니다. Aspheric Condenser Lenses는 몰딩된 비구면 표면과 반대쪽에는 연마 및 광택 처리된 표면을 가지고 있어 광학적 성능이 매우 뛰어납니다. Plano-Convex (PCX) Condenser Lenses는 양쪽 표면이 모두 몰딩 처리가 되어 있어 제품의 가치가 매우 우수합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작