제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

45mm EFL MgF2 Coated, UV-NIR Corrected Triplet

×
재고 번호 #64-837 9개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,905,554
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 3,905,554 개당
수량 6-10 KRW 3,320,102 개당
수량 11-25 KRW 3,124,402 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Triplet Lens

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
22.5
Housing Diameter (mm):
30.00 ±0.05
Housing Length (mm):
27.50 ±0.05

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
45.00
Focal Length Tolerance (%):
±1.5 @ 248nm
Back Focal Length BFL (mm):
34.84
Back Focal Length BFL from Housing (mm):
33.3
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
CaF2 / Fused Silica / CaF2
Surface Quality:
60-40
f/#:
2.00
Numerical Aperture NA:
0.25
Coating:
MgF2 (193-1000nm)
Coating Specification:
MgF2 @ 600nm
Effective Focal Length EFL @ 248nm (mm):
45.00
Wavelength Range (nm):
193 - 1000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 플루오르화칼슘 및 용융 실리카 소재의 광학 요소
  • 193nm - 1000nm에서 광대역 색 보정 디자인
  • 형광 및 분광 용도에 적합

광대역 용도를 염두에 두고 고안된 당사의 UV-to-NIR corrected lenses는 193nm - 1000nm 범위의 파장에서 일정한 초점 거리(제품 자료에 있는 chromatic shift 정보 참조)를 제공합니다. 최상급의 플루오린화칼슘 및 용융 실리카 소재로 제조되는 이 infinite-conjugate triplet은 광대역 파장을 활용하는 이미징 용도에 안성맞춤입니다. 대표적인 용도로는 가시광 및 근적외선에서 방출되는 빛에 대한 형광 연구, 동일 렌즈를 사용해 여기 물질에 빛을 가하고 이로부터 방출되는 빛을 모으는 듀얼패스 시스템이 있습니다. 광학 요소는 비코팅 상태로 30mm 직경의 알루미늄 하우징에 장착되어 있습니다. 무반사(AR) 코팅 처리가 가능하며, 주문 시 최소 수량이 적용됩니다.

Prescription 전체 데이터를 이용할 수 있습니다.

제품자료

 
Effective Focal Length EFL 193 - 400nm 400 - 1000nm 193 - 1000nm
Chromatic Shift RMS Spot Size Chromatic Shift RMS Spot Size Chromatic Shift RMS Spot Size
36mm 1.8mm 240μm 0.4mm 214μm 2.2mm 268μm
45mm 1.1mm 88μm 0.3mm 69μm 1.3mm 95μm
90mm 2.0mm 64μm 0.6mm 38μm 2.5mm 69μm
135mm 1.6mm 49μm 0.6mm 31μm 2.1mm 51μm
180mm 1.4mm 46μm 0.6mm 28μm 1.9mm 45μm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요