제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

4.5mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens

4.5mm Focal Length

4.5mm Focal Length

×
재고 번호 #87-554 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 348,500
수량 1+
KRW 348,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
32.14
Maximum Diameter (mm):
40
Weight (g):
66
Maximum Rear Protrusion (mm):
3.4
Diameter (mm):
26.50

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
53.9mm - 69.4°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
44.0mm - 59.2°
Maximum Image Circle (mm):
9.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0102
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
72.0mm - 84.7°
Number of Elements (Groups):
7 (6)
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
72.0mm - 84.7°
Focal Length FL (mm):
4.50
Primary Magnification PMAG:
0.117
Working Distance (mm):
25 - ∞
Aperture (f/#):
f/5.6
Coating:
425 - 675nm BBAR
Coating Specification:
425 - 675nm BBAR
Entrance Pupil Position (mm):
14.4
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
32.0mm - 45.2°
Object Space Principal Plane (mm):
17.89
Image Space Principal Plane (mm):
6.51
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 72mm - 84.7°
Vertical: 50.5mm - 66.1°
Diagonal: 98.3mm - 100°
Maximum Distortion (%):
-15.83
Exit Pupil Position (mm):
-9
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1/1.8"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M58 x 0.75 (Male)
Filter Thread Adapter:
Front Thread:
M40.0 x 0.5 (Male)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 C Series Lens의 Instrumentation 버전(Ci)으로 간소화된 기계 설계와 고정 조리개가 특징
  • 초점 거리: 3.5 - 50mm
  • Ruggedized 버전(Cr) 구성 가능

해당 제품은 TECHSPEC® C 시리즈 렌즈의 간소화 버전입니다. TECHSPEC® C 시리즈 렌즈와 마찬가지로 렌즈 간의 변화(lens-to-lens variation)가 적고 BBAR 코팅 처리가 되어 있어 빛의 투과를 극대화하는 동시에 무게와 크기를 줄였습니다. 초점 조절 및 고정이 가능하므로 기기 결합에 가장 적합한 포커스 위치를 설정하여 고정할 수 있습니다. 해당 제품은 공장 검사 및 자동화부터 벤치탑 바이오메디컬 기기까지 다양한 어플리케이션에서의 대량 구매를 고려한 특수 설계가 적용되었습니다. 해당 제품은 다양한 조리개 옵션을 제공하므로 해상도, 처리량, 피사계 심도를 자유자재로 조절할 수 있습니다.

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션에 맞는 고성능 광학 설계 제품군(C Series 제품군)을 제작하고 6가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 C Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.

  • C Series: 고정 카메라 초점 및 조리개 조절 기능이 특징이며, 이러한 광학 설계 중에서도 조절 기능이 뛰어난 대표적인 고품질 머신 비전 렌즈입니다. VIS-NIR BBAR 및 SWIR 코팅 처리가 가능합니다.
  • Ci Series: 컴팩트한 외관과 고정 조리개가 특징인 단순 기계식 구조를 갖습니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소했고 고정 초점 기능을 제공합니다.
  • Cr Series: 모든 렌즈 요소를 고정 처리했으며 고정 C-클램프 포커스 링이 있습니다. 안정성 등급의 강건설계를 적용하여 픽셀 이동을 줄이고 초점 안정성을 개선했습니다.
  • Cx Series: 유연한 모듈식 메커니즘을 통해 렌즈를 분리하여 리퀴드 렌즈, 조리개 등의 액세서리와 쉽게 결합할 수 있습니다.
  • Liquid Lens Cx Series: 빠른 자동 초점 기능을 제공하는 리퀴드 렌즈가 통합되어 있도록 설계하였습니다.
  • Cw Series: IEC 방수방진 규정 중 IPX7 및 IPX9K 등급을 준수하도록 설계되었습니다.

제품자료

#87-554, 4.5mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#87-554, 4.5mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#87-554, 4.5mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#87-554, 4.5mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#87-554, 4.5mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#87-554, 4.5mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#87-554, 4.5mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f5.6
#87-554, 4.5mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f5.6
#87-554, 4.5mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f5.6
#87-554, 4.5mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f5.6
#87-554, 4.5mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f5.6
#87-554, 4.5mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f5.6
#87-554, 4.5mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f5.6
#87-554, 4.5mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f5.6
Dimensions
Focal Length A B C D
6mm M34.0 x 0.5 47.8mm 34mm 1.17mm
12mm M22.0 x 0.75 29.0mm 22mm 0.96mm
16mm M22.0 x 0.75 40.8mm 22mm 1.09mm
25mm M22.0 x 0.75 29.9mm 22mm 1.33mm
35mm M25.5 x 0.5 41mm 22.5mm 3.82mm
50mm M30.5 x 0.5 49.5mm 30.5mm 2.06mm

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Filter Adapter M58 x 0.75 from M40 x 0.5 (Female) #87-425 KRW 72,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Frequently Purchased Together

호환 카메라

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Basler ace2 a2A1920-51gmBAS Monochrome GigE Basic Camera (Recertified 05-P) Monochrome Camera #16-593-RCD-05P 재인증 제품 KRW 429,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A1920-160umBAS Monochrome USB3 Basic Camera Monochrome Camera #16-617 KRW 536,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A1920-51gmBAS Monochrome GigE Basic Camera Monochrome Camera #16-593 KRW 536,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CC, Sony IMX392, 2.3MP, Color Camera Color Camera #13-662 KRW 561,200
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CC-IX, Sony IMX392, 2.3MP, Color Camera Color Camera #13-668 KRW 561,200
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-MC, Sony IMX392, 2.3MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-661 KRW 561,200
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-MC-IX, Sony IMX392, 2.3MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-667 KRW 561,200
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A1920-51gcBAS Color GigE Basic Camera Color Camera #16-594 KRW 567,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A1920-160ucBAS Color USB3 Basic Camera Color Camera #16-618 KRW 581,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-13Y3C-C PoE GigE Blackfly® S, Color Camera Color Camera #36-559 KRW 601,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-13Y3M-C PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #36-558 KRW 601,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-23S3C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #12-748 KRW 610,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-23S3C-C PoE GigE Blackfly® S, Color Camera Color Camera #12-754 KRW 610,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-23S3M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #12-747 KRW 610,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-23S3M-C PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #12-753 KRW 610,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI023S-CC, Sony IMX392, 2.3MP, Color Camera Color Camera #13-714 KRW 665,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI023S-MC, Sony IMX392, 2.3MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-713 KRW 665,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC, Sony IMX265, 3.2 MP, Color Camera Color Camera #11-465 KRW 680,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC-IX, Sony IMX265, 3.2 MP, Color Camera Color Camera #13-678 KRW 680,100
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC, Sony IMX265, 3.2 MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-464 KRW 680,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC-IX, Sony IMX265, 3.2 MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-677 KRW 680,100
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
BFS-U3-13Y3C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #36-452 KRW 696,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-13Y3M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #36-451 KRW 696,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-14Y3M-C. PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #22-074 KRW 696,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A1920-160umPRO Monochrome USB3 Pro Camera Monochrome Camera #16-629 KRW 716,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A1920-51gmPRO Monochrome GigE Pro Camera Monochrome Camera #16-605 KRW 716,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A1920-51gcPRO Color GigE Pro Camera Color Camera #16-606 KRW 746,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A1920-160ucPRO Color USB3 Pro Camera Color Camera #16-630 KRW 761,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1300-200um Monochrome USB 3.0 Camera Monochrome Camera #33-978 KRW 761,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1300-75gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #33-986 KRW 761,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-CC, Sony IMX265, 3.2MP, Color Camera Color Camera #13-716 KRW 768,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-MC, Sony IMX265, 3.2MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-715 KRW 768,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
IDS U3-3140CP-C-HQ, USB 3.0, 1/2" Color Camera Color #24-079 KRW 819,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA1300-200uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #33-979 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1300-75gcE Color GigE Camera Color Camera #33-987 KRW 819,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1.8" Blackfly® PoE GigE Color Camera Color Camera #34-510 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-31S4C-C PoE GigE Blackfly® S, Color Camera Color Camera #11-528 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-31S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #12-750 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3140CP-M-GL, USB 3.0, 1/2" Monochrome Camera Mono #24-080 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1.8" Blackfly® PoE GigE Monochrome Camera Monochrome Camera #34-511 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-31S4M-C PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-527 KRW 819,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
BFS-U3-31S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #12-749 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3270CP-C-HQ, USB 3.0, 1/1.8" Color Camera Color #16-528 KRW 848,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA2040-35gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #35-915 KRW 848,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-35gc Color GigE Camera Color Camera #35-916 KRW 891,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA2040-55um Monochrome USB 3.0 Camera Monochrome Camera #35-921 KRW 1,044,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA2040-55uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #35-922 KRW 1,073,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1600-60gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #88-330 KRW 1,167,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1600-60gc Color GigE Camera Color Camera #88-331 KRW 1,225,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3070CP-C-HQ, USB 3.0, 1/1.8" Color Camera Color #16-512 KRW 1,290,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
IDS U3-3070CP-M-GL, USB 3.0, 1/1.8" Monochrome Camera Mono #16-513 KRW 1,290,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-32S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #36-454 KRW 1,312,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-32S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #36-453 KRW 1,312,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-120um Monochrome USB 3.0 Camera Monochrome Camera #35-923 KRW 1,464,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-120uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #35-924 KRW 1,493,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-32S4C-C 1/1.8" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Color Camera Color Camera #33-535 KRW 1,674,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-32S4M-C 1/1.8" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Monochrome Camera Monochrome Camera #33-534 KRW 1,674,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1600-20uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #88-324 KRW 1,761,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요