제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

45mm Travel, Adjustable Length Tube

×
재고 번호 #85-511 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 147,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 147,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Fixed

Physical & Mechanical Properties

Overall Length (mm):
58
Extension Length (mm):
10.0 - 55.0
Clear Aperture CA (mm):
18.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Dimensions (mm):
20/25 Dia.
Travel (mm):
45.0

Threading & Mounting

Thread Type:
M23.2 x 0.75 (Double Male)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • Cage System 길이 조절 지원
  • Locking Ring을 통한 손쉬운 길이 조절
  • M23.2 x 0.75 Threading
  • Combine with Thread Adapters와 함께 사용해 여러 개의 Fixed Extension Tubes 결합

M23.2 Adjustable Length Tubes는 Cage System M23.2 Fixed Extension Tubes 또는 Cage System Optical Lens Mounts를 연결해 다양한 길이의 광학 어셈블리를 제작할 수 있도록 설계되어 있습니다. extension tube 한 쪽 끝은 고정되어 있고 M23.2 x 0.75 male threading이 있으며, 다른 쪽 끝에는 locking ring과 함께 M23.2 x 0.75 threading이 있습니다. locking ring은 튜브 길이 방향을 따라 미끄러져 시스템 길이 조절을 가능케 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요