제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

460nm, 50.8mm Dia. x 9.53mm Thickness, Ultrafast Laser Mirror

×
재고 번호 #26-828 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 435,000
수량 1-5
KRW 435,000
수량 6+
KRW 420,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
9.53 ±0.20
Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
90
Back Surface:
Commercial Polish

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45
Coating:
Ultrafast (440-480nm)
Design Wavelength DWL (nm):
460
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
10-5
Coating Specification:
R(avg) S & P >99.90% @ 460nm @ 45° AOI
R(avg) >99.7% @ 440 - 480nm @ 45° AOI
Wavelength Range (nm):
440 - 480
Surface Flatness (P-V):
λ/8 over 70% CA
Coating Type:
Dielectric
GDD Specification:
±10 fs2 @ 440 - 480nm @ 45° AOI (s-pol)
±20 fs2 @ 440 - 480nm @ 45° AOI (p-pol)

Environmental & Durability Factors

Durability:
MIL-PRF-13830B

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 설계 파장 대역에서 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 ±20fs2로 낮음
  • 반사율이 99.9% 이상
  • Ti:Sapphire 및 Yb:doped 극초단 레이저에 적합

해당 제품은 용융 실리카 기판에 다층 유전체 코팅을 입혀 반사율이 99.9% 이상으로 우수하고 열팽창 계수가 낮아 극초단 빔 전송 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 설계 파장 대역에서 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 0에 근접하여 반사된 빔의 분산을 최소화합니다. 해당 제품은 Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저의 1차 고조파, 2차 고조파와 사용하여 레이저 가공 및 용접 어플리케이션에 활용합니다.

참고: 원하는 파장 대역, 각도, 크기에 맞게 설계된 제품이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요