제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

466nm, 12.5mm Diameter, Dichroic Laser Beam Combiner

TECHSPEC® Dichroic Laser Beam Combiners

×
재고 번호 #86-383 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 292,900
수량 1-5
KRW 292,900
수량 6+
KRW 229,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Dichroic Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Clear Aperture CA (mm):
8.8
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Substrate Thickness (mm):
2

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45
Cut-On Wavelength (nm):
466.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Reflected Laser Wavelength (nm):
440, 457.9
Reflection (%):
>98
Reflection Wavelength (nm):
439 - 457.9
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
>95
Transmission Wavelength (nm):
473 - 647.1
Transmitted Laser Wavelength (nm):
473, 488, 514.5, 532, 543.5, 561.4, 568.2, 594.1, 632.8, 635, 647.1
Transmitted Wavefront, RMS:
<1λ
Wavelength Range (nm):
439 - 647

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
3.5 ±0.1

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 편광에 둔감
  • 하드 스퍼터링 코팅
  • 다양한 크기로 제공

TECHSPEC® Dichroic Laser Beam Combiners는 45° 입사각에서 다양한 레이저 빔을 효율적으로 결합 또는 분리할 수 있도록 설계되었습니다. TECHSPEC Dichroic Laser Beam Combiners는 98% 이상의 반사율 및 95% 이상의 투과율을 특징으로 하며, 매우 낮은 손실을 제공합니다. 하드 스퍼터링 코팅 처리가 되고 자가형광이 낮은 기판으로 제작되는 TECHSPEC Dichroic Laser Beam Combiners는 레이저 현미경 검사 및 유세포 분석을 비롯한 다중 레이저 형광 이미징 및 측정 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: 이와 같은 필터는 높은 수치의 레이저 유도 손상 임계치(LIDE)가 아닌 높은 스펙트럼 성능에 최적화되어 있습니다. 이 필터의 일반적인 LIDT는 1 J/cm2 @ 532nm, 10ns입니다. LIDT 값이 더 높은 필터가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.

Compatible Mounts

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요