제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

466nm, 50mm Diameter, Dichroic Laser Beam Combiner

TECHSPEC® Dichroic Laser Beam Combiners

×
재고 번호 #86-397 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,014,138
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 1,014,138 개당
수량 6-25 KRW 797,529 개당
수량 26-49 KRW 745,308 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Dichroic Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Clear Aperture CA (mm):
45.3
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Substrate Thickness (mm):
2

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45
Cut-On Wavelength (nm):
466.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Reflected Laser Wavelength (nm):
440, 457.9
Reflection (%):
>98
Reflection Wavelength (nm):
439 - 457.9
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
>95
Transmission Wavelength (nm):
473 - 647.1
Transmitted Laser Wavelength (nm):
473, 488, 514.5, 532, 543.5, 561.4, 568.2, 594.1, 632.8, 635, 647.1
Transmitted Wavefront, RMS:
<1λ
Wavelength Range (nm):
439 - 647

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
3.5 ±0.1

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 편광에 둔감
  • 하드 스퍼터링 코팅
  • 다양한 크기로 제공

TECHSPEC® Dichroic Laser Beam Combiners는 45° 입사각에서 다양한 레이저 빔을 효율적으로 결합 또는 분리할 수 있도록 설계되었습니다. TECHSPEC Dichroic Laser Beam Combiners는 98% 이상의 반사율 및 95% 이상의 투과율을 특징으로 하며, 매우 낮은 손실을 제공합니다. 하드 스퍼터링 코팅 처리가 되고 자가형광이 낮은 기판으로 제작되는 TECHSPEC Dichroic Laser Beam Combiners는 레이저 현미경 검사 및 유세포 분석을 비롯한 다중 레이저 형광 이미징 및 측정 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: 이와 같은 필터는 높은 수치의 레이저 유도 손상 임계치(LIDE)가 아닌 높은 스펙트럼 성능에 최적화되어 있습니다. 이 필터의 일반적인 LIDT는 1 J/cm2 @ 532nm, 10ns입니다. LIDT 값이 더 높은 필터가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요