제품이 장바구니에 추가됨

4.6mm FL, High Resolution, f/2, Micro Video Lens

×
재고 번호 #88-591 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 110,200
수량 1-49
KRW 110,200
수량 50+
KRW 85,600
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Note:
High Resolution
Type:
M12 Imaging Lens
IR Cut Filter:
No

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
13.10
Maximum Diameter (mm):
12.0

Optical Properties

Maximum Image Circle (mm):
6.50
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
71
Resolution, On-Axis:
100 lp/mm @ 72.0% Contrast
Resolution, 0.7 Field:
100 lp/mm @ 38.0% Contrast
Resolution, Full Field:
100 lp/mm @ 29.0% Contrast
TV Distortion (%):
-27.1
Focal Length FL (mm):
4.60
Working Distance (mm):
400 - ∞
Aperture (f/#):
f/2
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1/2.8"

Threading & Mounting

Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 최대 2/3", S-마운트 렌즈
  • 광시야 보드 카메라 렌즈
  • 초점 거리: 1.68 - 50mm

마이크로-CCD보드 카메라의 사용을 위해 디자인된 이 렌즈들은 작고 다기능 패키지에 우수한 영상 질을 제공합니다. 1/3" CCD 포맷 (#56-774제외)에서 사용하기 위해 최적화 되어 폭 넓은 각도와 가까운 초점 용도에 적절한 선택입니다. 모든 렌즈들은 M12 x 0.5를 위한 thread 되었습니다. 4mm보다 작은 Back Focal Distances (dimension "C")의 모델들은 camera's Bayer filter로 인해 일부 color camera와 호환이 되지 않습니다. 오로지 monochrome camera 용도의 렌즈들만 권해드립니다. 400nm에서 700nm의 범위로 디자인 되었습니다. OEM Board Cameras에 적합합니다.

참조:Micro Video Lens Accessories를 이 제품과 이용할 수 있습니다.

제품자료

Infinite Conjugate M12 Imaging Lenses
Infinite Conjugate M12 Imaging Lenses
C-Mount Adapter (#53-675)
C-Mount Adapter (#53-675)
 
Stock # Focal Length (mm) Aperture (f/#) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
No-IR Cut Filter IR Cut Filter @650nm
#59-776 #66-880 1.68 2.5 15.0 13.2 3.3 2.8 15.1
#56-774 #66-881** 1.74 2.8 21.0 19.61 3.33 3.2 N/A
#64-106 - 1.9 2.0 17.0 14.58 4.2 4.0 15.24
#55-569 #66-883 2.1 2.0 17.0 18.3 4.8 3.7 19.4
#57-681 #66-884*** 2.5 2.5 17.0 19.1 4.4 3.7 20.3
#55-570 #66-885 2.9 2.0 15.0 17.4 5.2 5.8 17.8
#59-778 #66-886 3.0 2.0 14.0 15.3 5.3 3.9 N/A
#57-684 #66-890 6.05 1.8 15.0 15.6 8.0 6.0 N/A
#55-573 #66-891 6.37 2.4 14.8 13.12 5.3 3.3 N/A
#55-574 #66-892 8.0 2.5 15.0 13.5 5.8 3.0 N/A
#63-762 #59-779 10.1 2.8 15.0 13.4 6.1 3.2 N/A
#65-251 #64-107 10.4 2.8 14.0 8.93 6.4 4.0 N/A
#56-775 #66-893 12.0 2.0 14.0 12.1 6.2 4.0 N/A
#64-108 #66-894 16.0 2.0 14.0 14.4 8.0 4.5 N/A
#83-107  - 16.0 4.0 14.0 14.4 8.0 4.5 N/A
#56-776 #66-895 25.0 2.5 25.0 23.2 8.1 6.7 N/A
#59-780 #66-896 35.0 2.0 25.0 23.4 15.8* 6.0 N/A
#59-781 #66-897 50.0 2.5 27.0 52.8 4.1 8.0 N/A

*Note: 35.0mm lens has a large flange focal length. Please make proper adjustments when mounting.
**#66-881, B(mm): 20.49
***#66-884, B(mm): 19.8, E(mm): 21

 

High Resolution Infinite Conjugate μ-Video™ Imaging Lenses    
Stock # Focal Length (mm) Aperture (f/#) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
#88-587 3.0 2.0 15.0 15.35 5.2 4 16
#88-588 3.5 2.5 15.0 15.4 6.9 4 N/A
#11-323 3.7 1.6 19 24.04 5.46 6.5 24.16
#11-324 4.0 1.8 20 23.8 5.01 7 24.72
#88-589 4.0 2.0 15.0 16.1 5.9 3.8 N/A
#88-590 4.3 2.0 22.0 20.96 5.5 6 21.93
#11-325 4.6 1.6 19 24.18 5.44 7 24.32
#88-591 4.6 2.0 12.0 13.1 1.9 6 N/A
#88-592 5.6 2.0 17.0 22.21 5.3 5 22.38
#89-750 6.0 2.0 14.0 15.1 6.7 3.93 N/A
#11-326 7.0 1.6 19 25.24 5.47 7.2 24.2
#89-751 8.0 2.0 15.0 14.4 6.8 4.5 N/A
#89-752 12.0 2.0 15.0 14.3 5.7 4.5 N/A

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요