제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

800 - 1150nm, 50.8mm Dia., Ultrafast-Enhanced Silver Laser Mirror

×
재고 번호 #17-266 11개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 325,583
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 325,583 개당
수량 6+ KRW 288,297 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
>80
Back Surface:
Commercial Polish
Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
9.53 ±0.20

Optical Properties

Surface Quality:
10-5
Coating Specification:
Ravg >99% @ 850 - 1150nm, 0°
Rs >99% @ 800 - 1150nm, 45°
Rp >98.5% @ ~850 - 1100nm, 45°
GDD Specification:
0 ±30fs2 @ 800 - 1150nm
Wavelength Range (nm):
800 - 1150
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Coating Type:
Ultrafast-Enhanced Silver
Coating:
Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.35 J/cm2 @ 1030nm, 200fs, 1 pulse (typical)
0.10 J/cm2 @ 1030nm, 200fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 600 – 1000nm 혹은 800 – 1150nm에서 반사율이 99% 이상
  • GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 0±20fs2로 낮음
  • Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저에 적합
  • 영국식 표준 규격에 맞게 제공 가능
  • TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirror 보유

해당 제품은 600 - 1000nm 및 800 – 1150nm 파장 대역에서 반사율을 높이기 위해 실버 코팅에 유전체 코팅을 입혀 코팅을 강화했습니다. 또한, 광대역 파장 대역에서 본래 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산) 값이 낮기 때문에 Ti:Sapphire 레이저의 기본 파장에 적합합니다. 해당 제품은 광학 시스템에 쉽게 적용될 수 있도록 영국식 표준 규격으로 제공됩니다. 극초단 레이저 파장 대역에서 GDD 값이 낮은 유전체 코팅 레이저 미러의 경우 당사의 Low GDD Ultrafast Mirror를 확인하세요.

제품자료

800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요