제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

473nm, 50mm Diameter, Raman Edge Filter

×
재고 번호 #86-256 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,130,376
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 3,130,376 개당
수량 10+ KRW 2,607,651 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter
Note:
Bandwidth (nm): >550

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Clear Aperture (%):
>80

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 ±2
Optical Density OD (Average):
≥6.0
Cut-On Wavelength (nm):
477.70
Design Wavelength DWL (nm):
473
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Rejection Wavelength (nm):
383 - 473
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
>93
Transition Width (nm):
<4.7
Transmitted Wavefront, RMS:
<λ/4 @ 633nm
Coating Specification:
Tavg ≥93% @ 479.1 - 1066.9nm
Wavelength Range (nm):
383 - 1067
Laser Blocking Wavelength (nm):
473.00

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
3.5

Environmental & Durability Factors

Durability:
Environmental: MIL-STD-810F
Physical: MIL-C-48497A

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 약한 신호를 감지하기 위한 높은 투과율
  • 높은 차단율로 레이저 차단 극대화
  • 라만 분광 또는 생명과학 기기에 적합

TECHSPEC® Raman Longpass Edge Filters는 Stokes shift 용도에서 스펙트럼 노이즈를 줄여주는 단일 필터 제품입니다. 이 필터는 라만 시그널 투과와 레이저 파장 차단 간의 전환이 뚜렷하도록 설계되었습니다. 라만변이(Raman shift)가 최소가 되어도 이를 감지할 수 있는 TECHSPEC Raman Longpass Edge Filters는 라만 분광 또는 공초점 현미경 시스템에 사용하기 적합합니다. 또한 하드 코팅 처리가 되어 동급의 일반 코팅 필터보다 훨씬 더 뛰어난 투과성을 제공합니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.