제품이 장바구니에 추가됨

4.76mm Diameter, Sapphire Half-Ball Lens

×
재고 #48-431 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 42,100
수량 1-10
KRW 42,100
수량 11+
KRW 33,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Melting Temperature (°C):
2053.00
Specific Gravity (g/cm3):
3.98
Compressive Strength (psi):
300,000

Product Details

Type:
Half-Ball Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
4.76
Thickness (mm):
2.38
Diameter Tolerance (μm):
±2.54

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Coating:
Uncoated
Index of Refraction nd:
1.77
Radius R (mm):
2.38
Sphericity (μm):
0.64

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

Sapphire and Ruby half-ball (반구형) lenses는 후초점거리가 짧고 평평한 표면을 가지고 있어 마운팅이 용이합니다. 사파이어는 높은 굴절률과 뛰어난 광대역 투과성을 특징으로 합니다. 루비는 시각적 분별이 용이해 물리적 용도에서의 취급이 훨씬 더 수월합니다. 이 렌즈는 화학정 안정성이 우수하해 높은 온도 및 융용점을 필요로 하는 거친 작업 환경에서 사용하기 적합합니다. 주된 용도로는 광섬유 통신, 내시경, 현미경, 광픽업 장치, 레이저 측정 시스템이 있습니다.

Filter

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

Ball Lens Calculator

Ball Lens 이해하기

Have a question about ball lenses? Find more information about these optical components including essential equations and application examples at Edmund Optics.

바로 보기

I am trying to determine whether it is possible to use a reversed lens to defocus a collimated beam into a ball lens in order to increase the BFL of the ball lens. What formulas would I need to use to calculate the lens required and its position?

Ball Lens(볼 렌즈)

Sphericity

Fiber Coupler Calculator

How do I couple light into a fiber using a lens / ball lens?

How can I decrease the output angle of a fiber to achieve a more collimated beam with a lens / ball lens?

Diopter

Numerical Aperture (NA, 개구수)

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Transmission

How do I clean my optics?

Refraction

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요