제품이 장바구니에 추가됨

488nm, 10mm Square, Diffractive Vortex Phase Plate

×
재고 번호 #25-756 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,421,000
수량 1-5
KRW 1,421,000
수량 6+
KRW 1,138,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
9 x 9
Dimensions (mm):
10 x 10
Thickness (mm):
1.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Design Wavelength DWL (nm):
488
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Input Beam Mode:
SM TEM00
Overall Efficiency (%):
>92
Topological Charge:
1

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 가우시안 빔을 도넛 모양의 에너지 링으로 변환
  • 488, 515, 532nm 레이저에 적합한 VPP(Vortex Phase Plate)
  • Polymer on Glass, 저렴한 가격대의 N-BK7 기판

해당 제품은 가우시안 입력 빔 프로파일을 도넛 모양의 에너지 링으로 변환하는 DOE(Diffractive Optical Element, 회절 광학 요소)입니다. 하여 시준된 싱글 모드(TEM00) 가우시안 입력 빔을 대칭 모드(TEM01) 방사 빔으로 변환합니다. 이러한 광학 요소는 투과되는 빔의 위상을 제어하는 패턴 내 나선형 위상 단차(spiral-phase step in a pattern)로 구성되어 있습니다. 해당 제품은 위상 전하 m = 1을 갖고 488nm/515nm/532nm를 사용하는 저출력 어플리케이션(예: STED 현미경, 학술 연구, 형광 여기)에 맞게 설계되었습니다. 또한, 고출력 어플리케이션에 적합한 HOLO/OR Diffractive Vortex Phase Plate도 보유하고 있습니다.

참고: DOE는 설계 파장 외 대역을 사용할 수 없습니다. DOE의 표면이 오일과 같은 다른 물질에 의해 오염되면 성능이 저하됩니다. 따라서 취급 시 장갑이나 핑거 코트를 항상 착용하는 걸 권장합니다.

  • Diffractive Diffuser: 입력 레이저 빔이 균일하게 분포된 형태를 갖도록 변환하는 데 사용됩니다.
  • Diffractive Beamsplitter: 입력 레이저 빔이 1차원 배열이나 2차원 행렬로 출력될 수 있게 분할하는 데 사용됩니다.
  • Diffractive Beam Shaper: 유사 가우시안 레이저 빔이 균일하고 평평한 플랫탑(flat-top) 모양의 분포를 보이도록 변환하는 데 사용됩니다.
  • Diffractive Beam Sampler: 고출력 레이저를 모니터링할 때 사용할 수 있는 2개의 고차 빔을 생성하면서 입력 레이저 빔이 투과되도록 만드는 데 사용됩니다.
  • Diffractive Axicon: 입력 레이저 빔을 링에 초점을 맞출 수 있는 베셀(Bessel) 빔으로 변환하는 데 사용됩니다.
  • Diffractive Vortex Phase Plate: 가우시안 빔 프로파일을 도넛 모양의 에너지 링으로 변환하는 데 사용됩니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

광학 코팅 개론

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

바로 보기

Laser Beam Shaping Overview

Learn how to navigate the many available options for shaping the irradiance profile and phase of laser beams to maximize your laser system's performance.

바로 보기

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

Gaussian Beams Calculator

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

Aligning AdlOptica πShaper

Learn how to align an AdlOptica πShaper from Edmund Optics, which converts input Gaussian laser beams to flat top profiles with nearly 100% efficiency.

바로 보기

Flat-top laser beams: Their uses and benefits

Key Parameters of a Laser System

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

바로 보기

Laser Damage Threshold 테스트

Do you need to integrate optical components into a laser system? Make sure you consider laser damage threshold before you do! Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Laser

Laser Damage Threshold

Why Use a Flat Top Laser Beam?

Converting a Gaussian laser beam profile into a flat top beam profile can have numerous benefits including minimized wasted energy and increased feature accuracy.

바로 보기

Aligning Mount for AdlOptica Beamshapers

Properly aligning the mechanical mount for AdlOptica laser beam shapers from Edmund Optics is critical for maximizing throughput and performance.

바로 보기

Polarization Directed Flat Lenses Product Review

Polarization Directed Flat Lenses, which are formed with polymerized liquid crystal thin-film, create a focal length that is dependent on polarization state.

바로 보기

Free-Space Optical Communication

Free-space optical (FSO) communications wirelessly transmit data through the air using lasers. FSO promises to revolutionize broadband internet access.

바로 보기

What is the best lens for focusing or collimating the output from a can-type laser diode?

Gaussian Beam

레이저 광학의 일반 소재

Understanding the most commonly used laser optics materials will allow for easy navigation of EO’s wide selection of laser optics components.

바로 보기

LIDT 상에서 빔 직경의 중요성

The diameter of a laser highly affects an optic’s laser induced damage (LIDT) as beam diameter directly impacts the probability of laser damage.

바로 보기

What are the advantages of increasing lens diameter in high-power optical systems?

Increasing the diameter of optical components reduces power or energy density in a system, reducing the likelihood of laser-induced damage in high-power...

바로 보기

Center Thickness (CT)

Dielectric Coating(유전체 코팅)

Ion-Beam Sputtering (IBS)

Singlet Lens

A Guide to (Not Over) Specifying Losses in Laser Optics

Overspecifying optical losses in laser systems will not further improve your performance or reliability, but it could cost you additional money and/or time.

바로 보기

Modifying Stock Optics Tip #4: Add A Coating To A Stock Lens

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

바로 보기

Free-Space Optical Communication – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 6

Free-space optical (FSO) communications transmit information wirelessly through the air using lasers with improved bandwidth. Learn more!

바로 보기

Irregularity

Radius of Curvature

Is it possible to directly measure absorption or scatter?

Diopter

LIDT 스펙의 불확실성

Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.

바로 보기

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

Anti-Reflection (AR) Coating

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Different Types of LIDT Specifications

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

바로 보기

Transmission

Clear Aperture (CA)

Refraction

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program