제품이 장바구니에 추가됨

48V Universal Isolated PS, 1.2A

Zaber™ 상세 정보 보기
×
재고 번호 #70-960 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 52,200
수량 1+
KRW 52,200
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type of Plug :
2-pin 5mm Pitch

Electrical

Output Current (A):
1.25

Hardware & Interface Connectivity

Input Voltage (V):
100 - 240
Output Voltage (V):
48

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 이동 거리 옵션: 25mm, 75mm, 150mm
  • 최대 속도: 800mm/s
  • 높은 반복도 및 정확도

해당 제품은 움직이는 마그넷 트랙 리니어 모터와 중앙에 위치한 엔코더를 사용하여 광학 제품 및 광학 시스템 구성 부품을 정확하고 정밀하게 포지셔닝하는 PC 제어식 리니어 스테이지입니다. PC의 USB/RS-232 포트에 직접 연결할 수 있으며, 빠른 설정과 직관적인 자동화 및 제어를 위해 Zaber LauncherZaber™ Motion Library와 호환 가능합니다. 리니어 아날로그 엔코더는 1nm 카운트 크기로 1.5µm의 포지셔닝 정확도, 200µm의 반복도, 20nm 미만의 일정한 최소 증분 이동을 보장합니다. 해당 제품은 최대 속도가 800mm/s, 최저 속도 및 속도 분해능이 0.61mm/s인 코깅이 없는(non-cogging) 공심형(ironless) 리니어 모터로 구동됩니다. 해당 제품에는 장착용 미터식 탭홀과 필요에 따라 수동 제어가 가능한 인덱스 노브 및 푸시 스위치가 있습니다.

참고: 48VDC 전원 공급 장치(범용), 데이지 체인 방식 데이터 케이블, PC 인터페이스 케이블(USB / RS-232) 등 액세서리가 별도로 판매됩니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
USB to Serial Converter Cable with M8 Female Plug #15-295 KRW 65,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2ft Data Cable, 4-pin Male to Female M8 #15-296 KRW 21,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Serial Adapter Cable with M8 Female Plug #15-297 KRW 27,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Terminal Block, 2 pin, 5mm Pitch #15-304 KRW 7,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
USB to RS-232 Adapter #68-344 재고정리 KRW 68,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
48V Universal Isolated PS, 1.2A #70-960 신제품 KRW 52,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
48V Universal Isolated PS, 3.7A #70-961 신제품 KRW 159,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
48V Universal Isolated PS, 6.5A #70-962 신제품 KRW 284,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
24V Power Supply with Tinned Leads #33-773 KRW 133,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요