제품이 장바구니에 추가됨

4mm - 12mm Focal Length, Varifocal Video Lens

Varifocal Imaging Lenses

Varifocal Imaging Lenses 5mm-50mm FL, Varifocal Video Lens, #55-256 20mm-100mm FL, Varifocal Video Lens, #58-440 1.8mm-3.6mm FL, Varifocal Video Lens, #55-254
×
재고 번호 #58-365 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 340,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 340,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Varifocal Lens

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
50.30
Maximum Diameter (mm):
40.0
Maximum Rear Protrusion (mm):
4.6

Optical Properties

Field of View @ Min Working Distance (mm):
639 - 168
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
93.6° - 31.2°
Focal Length Range (mm):
4-12
Working Distance (mm):
300 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.2 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1/2"

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

Reach 174:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 넓은 시야
  • C/CS-마운트 렌즈

해당 제품은 과거에 여러 개의 고정 초점 거리 렌즈가 필요했던 어플리케이션에 유연한 솔루션을 제공합니다. 지정된 작동 거리 범위 내에서 원하는 시야에 대해 표시된 초점 거리 범위를 조정한 다음, 최상의 이미지를 위해 초점을 설정하기만 하면 됩니다. 가변 초점 거리 범위로 인해 Varifocal lens는 Vari-focal lens, Variable-focus lens 또는 Multi-focal lens라고도 알려져 있습니다. 해당 제품은 줌 렌즈와 같이 지정된 범위 내에서 초점 거리를 선택할 수 있지만, 줌 렌즈와 달리 초점 거리를 설정한 후 초점 조정이 필요합니다. 광학적 및 기계적 설계가 다르고 단순화되어 있어 줌 렌즈보다 비용 효율적으로 제작할 수 있습니다. 초점 거리 조정은 일반적으로 중간 또는 후면의 요소 어셈블리를 앞뒤로 미는 방식인 반면, 별도의 초점 조정은 일반적으로 전면의 셀을 움직이는 방식입니다.

#57-680은 메가픽셀 카메라를 위한 고해상도 저왜곡 렌즈입니다.

참고: CS-마운트 렌즈는 C-마운트 카메라와 호환이 불가능합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요