제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

4mm Dia. 1064nm 0-45°, Nd:YAG Laser Line Mirror

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors
×
재고 번호 #12-629 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 168,200
수량 1-5
KRW 168,200
수량 6+
KRW 149,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
90
Back Surface:
Commercial Polish
Diameter (mm):
4.00 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
3.00 ±0.20

Optical Properties

Surface Quality:
10-5
Reflection at DWL (%):
99.8
Coating Specification:
Rabs >99.8% @ 1064nm
Wavelength Range (nm):
1046 - 1074
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Laser Mirror (1064nm)
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Angle of Incidence (°):
0-45
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors는 요건이 까다로운 Nd:YAG 레이저 용도를 충족하기 위해 높은 반사율, 우수한 표면 품질도, 정밀 표면 평탄도가 결합된 제품입니다. 각각의 코팅 디자인은 연속파 및 펄스 레이저 시스템과의 호환성을 위해 높은 laser damage threshold를 갖도록 철저한 테스트를 거칩니다. 용융 실리카 기판으로 제조되는 이 레이저 미러는 열적 안정성이 뛰어나며 원형, 정사각형, 사각형으로 제공됩니다. TECHSPEC Nd:YAG Laser Line Mirrors는 대형 레이저 시스템과 사용하거나 실험실용으로도 안성맞춤입니다. 266nm, 355nm, 532nm, 1064nm 및 멀티 라인 Nd:YAG 미러 코팅을 이용할 수 있습니다.

참고: 사용자 정의 파장, 크기, 다양한 AOI 버전은 당사로 문의 바랍니다.

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요