제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

4mm Entrance 8mm Exit, 50mm Long, Tapered Light Pipe Mount

×
재고 번호 #67-403 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 162,400
수량 1-5
KRW 162,400
수량 6+
KRW 129,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Length of Compatible Light Pipe (mm):
50.00
Aperture of Compatible Light Pipe (mm):
4 x 4 Entrance / 8 x 8 Exit

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Tapered Light Pipe Homogenizing Rod를 손쉽게 장착
  • 손상을 가하지 않는 Clamp
  • 브레드보드용 마운팅 액세서리는 별도 판매

당사의 TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods를 지지하도록 특별 제작된 이 마운트는 해당 부품의 취급 및 결합을 간소화해줍니다. End-clamp는 light pipe의 접촉을 최소화하여 광 처리량이 최대가 되도록 보장합니다. 각각의 마운트는 부품에 손상을 가하지 않는 plastic clamp 2개, barrel 1개, set crew 4개로 구성됩니다. Bench-top과의 결합을 간편하게 진행할 수 있도록 #64-922 ¼-20 Mounting Bracket 또한 이용할 수 있습니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
¼-20 Light Pipe Mounting Bracket #64-922 KRW 116,700 수량 6+ KRW 93,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요