제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens

4mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

4mm UCi Series Fixed Focal Length Lens
×
재고 번호 #33-857 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 324,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 324,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
UCi Series
Type:
Fixed Focal Length Lens
IR Cut Filter:
No

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
48.30
Maximum Diameter (mm):
40
Outer Diameter (mm):
40
Weight (g):
44
Maximum Rear Protrusion (mm):
0

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
23.0mm - 84.8°
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 22.9mm - 84.8°
Vertical: 15.6mm - 65.4°
Diagonal: 33.6mm - 101.7°
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
23.0mm - 84.8°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
20.0mm - 77.8°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
15.6mm - 65.4°
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
11.2mm - 49.7°
Maximum Image Circle (mm):
8.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0404
Number of Elements (Groups):
8 (7)
Focal Length FL (mm):
4.00
Working Distance (mm):
0 - ∞
Aperture (f/#):
f/4.0
Coating:
λ/4 MgF2
Coating Specification:
λ/4 MgF2
Entrance Pupil Position (mm):
12.69
Object Space Principal Plane (mm):
16.04
Image Space Principal Plane (mm):
5.84
Maximum Distortion (%):
-20.44
Exit Pupil Position (mm):
-12.68
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Optimized Sensor Format:
1/2.5"
Maximum Sensor Format:
1/2"
Pixel Size (μm):
1.85

Threading & Mounting

Filter Thread:
M62 x 0.75 (Male)
Filter Thread Adapter:
Mount:
S-Mount (M12 x 0.5)

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
Type of Ruggedization:
Industrial (Fixed Aperture with Simplified Mechanics)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 1/1.8", C-마운트, S-마운트 렌즈
  • 최대 1200만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 UC Series Lens의 Instrumentation 버전(UCi)으로 간소화된 기계 설계와 고정 조리개가 특징
  • 초점 거리: 4 - 35mm

해당 제품은 TECHSPEC® UC 시리즈 렌즈와 동일한 옵틱을 사용하며 4K 해상도가 특징입니다. 2.2μm 이하의 픽셀 크기와 호환되는 제품으로 다양한 어플리케이션에 적용할 수 있는 여러 종류의 고정 조리개를 제공합니다. 1/2.5” 센서에 맞게 최적화되어 있긴 하지만, 대다수의 초점 거리는 최대 1/1.8" 센서와도 호환이 가능합니다. 해당 제품은 견고하고, 무게가 가볍고, 크기가 작은 이미징 솔루션을 필요로 하는 OEM 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 조절식 조리개가 특징인 버전은 TECHSPEC® UC Series Fixed Focal Length Lens입니다.

에드몬드옵틱스는 성능이 우수한 초소형 광학 설계 제품군(UC Series 제품군)을 제작하고 특정 어플리케이션에 맞는 3가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 UC Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.

UC Series: 초소형 설계가 적용된 고정 카메라 초점 및 조리개 조절 기능이 특징이며, 이러한 광학 설계 중에서도 조절 기능이 뛰어난 대표적인 고품질 머신 비전 렌즈입니다.

UCi Series: 컴팩트한 외관과 고정 조리개가 특징인 단순 기계식 구조를 갖습니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소했고 고정 초점 기능을 제공합니다.

UCr Series: 모든 렌즈 요소를 고정 처리했으며 고정 C-클램프 포커스 링이 있습니다. 안정성 등급의 강건설계를 적용하여 픽셀 이동을 줄이고 초점 안정성을 개선했습니다.

UCw Series: IEC 방수방진 규정 중 IPX7 등급을 준수하도록 설계된 제품으로 최대 1m 깊이의 물에 30분 동안 잠겨도 견딜 수 있습니다.

제품자료

#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 75mm Working Distance, f4
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 75mm Working Distance, f4
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 75mm Working Distance, f4
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 75mm Working Distance, f4
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4

호환 카메라

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요