제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

4mm FL f/4.0, Blue Series M12 Lens

4mm FL Blue Series M12 Lens

4mm FL Blue Series M12 Lens
×
재고 번호 #89-345 11개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 123,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 123,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
Blue Series
Type:
M12 Imaging Lens
IR Cut Filter:
No
Imaging Lens Type:
High Performance M12 Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
19.70
Maximum Diameter (mm):
14
Outer Diameter (mm):
14
Weight (g):
6

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
71.1°
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 220mm - 71.1°
Vertical: 152.6mm - 52.6°
Diagonal: 310.8mm - 90.8°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
219.4mm - 71.0°
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
152.3mm - 52.5°
Maximum Image Circle (mm):
6.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0032
Number of Elements (Groups):
6(5)
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Focal Length FL (mm):
4.00
Working Distance (mm):
150 - ∞
Aperture (f/#):
f/4
Distortion (%):
-25.68 @ Full Field
Back Focal Length BFL (mm):
6.1 - 6.0
Coating Specification:
λ/4 MgF2 @ 550nm
Entrance Pupil Position (mm):
5.21
Object Space Principal Plane (mm):
7.83
Image Space Principal Plane (mm):
2.85
Maximum Distortion (%):
-25.68
Exit Pupil Position (mm):
-4.99
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1/3"
Pixel Size (μm):
1.40

Threading & Mounting

Filter Thread:
N/A
Mount:
S-Mount (M12 x 0.5)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 최대 ½", S-마운트 렌즈
  • 최대 500만 화소, 1.4µm 픽셀 크기의 센서
  • 근접 작동 거리에 최적화된 고해상도 보드 카메라 렌즈
  • 초점 거리: 2 - 35mm
  • 강건설계 버전 구성 가능

해당 제품은 에드몬드옵틱스의 TECHSPEC® Green Series M12 Lens와 마찬가지로 고해상도 성능과 뛰어난 실용성을 모두 겸비하고 있습니다. 컴팩트한 알루미늄 하우징 안에 고정 처리되어 있는 여러 개의 정밀 글래스 광학 부품이 각각의 렌즈를 구성합니다. 해당 제품은 C-마운트 카메라용 M12 x 0.5 어댑터(#53-675)를 사용하여 C-마운트 카메라에 연결할 수 있고, 진동에 취약한 환경에서는 고무 O링이 포함되어 있는 M12 x 0.5 C-마운트 어댑터(#59-241)를 사용하여 C-마운트 카메라에 연결할 수 있습니다. 또한, 자동차, 산업 및 의료용 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 신청 양식 제출 시 확인 후 prescription 데이터가 제공됩니다.

참고: TECHSPEC® M12 이미징 렌즈 액세서리와 호환 가능합니다.

에드몬드옵틱스는 고해상도를 제공하도록 설계된 해당 제품의 하위 제품군을 다양하게 제작합니다. 이러한 고성능 렌즈의 경우 금속 하우징에 정밀 글래스 설계가 적용된 것이 특징이며 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 제품군마다 최적의 사양이 제공됩니다.

  • Blue Series: 고해상도 유한 공액 설계로 머신 비전 작동 거리에 최적화되었습니다.
  • Rugged Blue Series: Blue Series와 똑같은 광학 부품이 사용된 안정성 등급의 강건설계 버전입니다.
  • Green Series: 유한 공액 설계로 머신 비전 작동 거리에 최적화되었습니다.
  • Red Series: 무한 공액 설계로 작동 거리가 무한대이면서 고해상도 성능을 갖도록 최적화되었습니다.
  • HEO Series: 해당 제품의 Red Series를 HEO(Harsh Environment Optics)로 밀봉한 버전입니다.
  • Liquid Lens: 빠른 전자 초점 기능을 제공하는 리퀴드 렌즈가 통합되었습니다.

제품자료

#89-345, 4mm FL f/4.0, Blue Series M12 Lens, Distortion Plot
#89-345, 4mm FL f/4.0, Blue Series M12 Lens, Distortion Plot
#89-345, 4mm FL f/4.0, Blue Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#89-345, 4mm FL f/4.0, Blue Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#89-345, 4mm FL f/4.0, Blue Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#89-345, 4mm FL f/4.0, Blue Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#89-345, 4mm FL f/4.0, Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f4
#89-345, 4mm FL f/4.0, Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f4
#89-345, 4mm FL f/4.0, Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f4
#89-345, 4mm FL f/4.0, Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f4
#89-345, 4mm FL f/4.0, Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#89-345, 4mm FL f/4.0, Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#89-345, 4mm FL f/4.0, Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#89-345, 4mm FL f/4.0, Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
Dimensions
Focal Length A B C* D
2.0mm 18.0mm 21.7mm 2.26mm 4.75mm
3.0mm 14.0mm 17.1mm 4.8 - 4.7mm 5.8mm
4.0mm 14.0mm 19.7mm 6.1 - 6.0mm 4.4mm
5.0mm 14.0mm 14.6mm 4.0 - 3.9mm 3.7mm
6.0mm 14.0mm 14.1mm 6.9 - 6.8mm 4.5mm
8.0mm 14.0mm 12.3mm 8.8 - 8.6mm 3.7mm
10.0mm 14.0mm 17.0mm 6.6 - 6.3mm 3.7mm
12.5mm 15.0mm 22.9mm 10.1 - 9.7mm 4.8mm
17.5mm 14.0mm 20.7mm 5.8 - 4.9mm 7.6mm
25.0mm 18.0mm 30.0mm 8.5 - 6.5mm 11.5mm
35.0mm 18.0mm 29.5mm 18.72 - 14.0mm 14.5mm

*Specified for Optimized Working Distance of 150 - 250mm.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요