에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Adapter #58-983 is included. Additional thread adapters available separately.
TECHSPEC English Stainless Steel Mounting Post에는 이 포스트와 여타 광학 마운트 간의 호환성을 보장할 수 있도록 다른 어댑터와 쉽게 교환할 수 있는 ¼” 길이의 male thread stud adapter가 포함되어 있습니다. 포함되어 있는 어댑터를 제거하면 포스트의 female 8-32 thread가 드러납니다. 각각의 광학 포스트에는 Allen wrench 또는 기타 도구를 사용해 포스트를 쉽게 회전시킬 수 있게 해 주는 thru-hole이 있습니다. 빠른 식별과 결합을 위해 각각의 포스트에 thread 값이 레이저로 새겨져 있습니다.
#68-230 English Post Kit, ¼-20 Stud | |||
Stock No. | Description | Qty | |
#59-751 | Steel Post, 1" Length | 1 | |
#59-752 | Steel Post, 1.5" Length | 1 | |
#58-999 | Steel Post, 2" Length | 2 | |
#59-754 | Steel Post, 3" Length | 2 | |
#59-000 | Steel Post, 4" Length | 2 | |
#59-008 | Steel Post, 6" Length | 1 | |
#59-009 | Steel Post, 8" Length | 1 |
#68-229 English Post Kit, 8-32 Stud | |||
Stock No. | Description | Qty | |
#58-960 | Steel Post, 1" Length | 1 | |
#58-961 | Steel Post, 1.5" Length | 1 | |
#58-962 | Steel Post, 2" Length | 2 | |
#58-964 | Steel Post, 3" Length | 2 | |
#58-965 | Steel Post, 4" Length | 2 | |
#58-966 | Steel Post, 6" Length | 1 | |
#58-967 | Steel Post, 8" Length | 1 |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)