제품이 장바구니에 추가됨

4" x 4" Cloth Cleaning Wipes

×
재고 번호 #53-984 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 50,000
수량 1-9
KRW 50,000
수량 10+
KRW 45,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Number of Sheets:
684 (approximately)

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
4 x 4

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 고급 극세사 기술 적용
  • 내구성 우수, 재사용 가능
  • 화이트 색상의 부드러운 세척천
  • 얇은 표면에 사용하길 권장

해당 제품은 내구성과 재사용 가능 여부가 중요한 클리닝에 적합합니다. 제품으로 광학 부품을 세게 닦아도 손상되지 않습니다. 흡수성 셀룰로오스-폴리에스테르 혼방 섬유가 용해성 물질에 대한 내성을 갖도록 특수 처리한 후 이를 촘촘하게 직조하는 섬유 기술을 적용했습니다. 제품을 세탁기에 돌리면 재사용이 가능합니다. 보풀이 적게 일어나고 물, 그리스, 오일을 잘 흡수합니다. 따라서 렌즈를 비롯한 광학 부품뿐만 아니라 그 외 다수의 제품 및 표면을 세척하는 데 적합합니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program